您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-54 - Manette indexable zamac à tige filetée acier zingué, Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_54
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_54/14_54_ms.prj},{NB=emile_maurin_14-542-30-16-80},{REF=14-542-30-16-80},{COULEUR=Orange},{D1=30},{D2=M16},{D3=23},{H1=50.5},{H2=12},{H3=75},{H4=5},{L1=108},{L2=80},{INFOS=INFOTEXTE},{D3X=23.0},{D4=30.0},{L=18.000},{D1X=16.000},{T=22},{ABS1=4.000},{R1=6.000},{R2=7.000},{R3=4.000},{ABS2=20.000},{R4=4.000},{R5=4.000},{R6=8.000},{ABS3=30.000},{ABS4=19.000},{ABS5=9.000},{SW=6.000},{COL1=0.90},{COL2=0.45},{COL3=0.05},{AA=6.650},{LL=3.000},{H2X=12.0},{VERS=2},{H1X=50.5},{H4X=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 14-543-10-3-...
14-543-10-3-6
Noir
10.5
M3
8
18.5
2
23
3
22
6
Emile Maurin 14-543-10-3-...
14-543-10-3-8
Noir
10.5
M3
8
18.5
2
23
3
22
8
Emile Maurin 14-543-10-3-...
14-543-10-3-10
Noir
10.5
M3
8
18.5
2
23
3
22
10
Emile Maurin 14-543-10-3-...
14-543-10-3-12
Noir
10.5
M3
8
18.5
2
23
3
22
12
Emile Maurin 14-543-10-3-...
14-543-10-3-16
Noir
10.5
M3
8
18.5
2
23
3
22
16
Emile Maurin 14-543-10-4-...
14-543-10-4-12
Noir
10.5
M4
8
18.5
2
23
3
22
12
Emile Maurin 14-543-10-4-...
14-543-10-4-16
Noir
10.5
M4
8
18.5
2
23
3
22
16
Emile Maurin 14-543-10-4-...
14-543-10-4-20
Noir
10.5
M4
8
18.5
2
23
3
22
20
Emile Maurin 14-543-10-4-...
14-543-10-4-25
Noir
10.5
M4
8
18.5
2
23
3
22
25
Emile Maurin 14-543-10-4-...
14-543-10-4-32
Noir
10.5
M4
8
18.5
2
23
3
22
32
Emile Maurin 14-543-10-5-...
14-543-10-5-12
Noir
10.5
M5
8
18.5
2
23
3
22
12
Emile Maurin 14-543-10-5-...
14-543-10-5-16
Noir
10.5
M5
8
18.5
2
23
3
22
16
Emile Maurin 14-543-10-5-...
14-543-10-5-20
Noir
10.5
M5
8
18.5
2
23
3
22
20
Emile Maurin 14-543-10-5-...
14-543-10-5-25
Noir
10.5
M5
8
18.5
2
23
3
22
25
Emile Maurin 14-543-10-5-...
14-543-10-5-32
Noir
10.5
M5
8
18.5
2
23
3
22
32
Emile Maurin 14-543-13-4-...
14-543-13-4-12
Noir
13
M4
10
24.5
4
31
3.5
30
12
Emile Maurin 14-543-13-4-...
14-543-13-4-16
Noir
13
M4
10
24.5
4
31
3.5
30
16
Emile Maurin 14-543-13-4-...
14-543-13-4-20
Noir
13
M4
10
24.5
4
31
3.5
30
20
Emile Maurin 14-543-13-4-...
14-543-13-4-25
Noir
13
M4
10
24.5
4
31
3.5
30
25
Emile Maurin 14-543-13-4-...
14-543-13-4-32
Noir
13
M4
10
24.5
4
31
3.5
30
32
Emile Maurin 14-543-13-5-...
14-543-13-5-12
Noir
13
M5
10
24.5
4
31
3.5
30
12
Emile Maurin 14-543-13-5-...
14-543-13-5-16
Noir
13
M5
10
24.5
4
31
3.5
30
16
Emile Maurin 14-543-13-5-...
14-543-13-5-20
Noir
13
M5
10
24.5
4
31
3.5
30
20
Emile Maurin 14-543-13-5-...
14-543-13-5-25
Noir
13
M5
10
24.5
4
31
3.5
30
25
Emile Maurin 14-543-13-5-...
14-543-13-5-32
Noir
13
M5
10
24.5
4
31
3.5
30
32
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表