您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17000 - Rivet aveugle standard tête plate - ISO 15977 - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17000.prj},{NB=emile_maurin_170005X8_3},{REF=170005X8},{E=3},{D1=5.0},{L=8},{D2=9.5},{K=1.40},{EX=de 3 à 4.5},{EXX=3,[3:4.5]},{C=2250},{T=3000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 170002,4X4
170002,4X4
2.4
4
5.0
de 0.5 à 2
400
500
Emile Maurin 170002,4X6
170002,4X6
2.4
6
5.0
de 2 à 4
400
500
Emile Maurin 170002,4X8
170002,4X8
2.4
8
5.0
de 4 à 6
400
500
Emile Maurin 170002,4X10
170002,4X10
2.4
10
5.0
de 6 à 8
400
500
Emile Maurin 170003X4
170003X4
3.0
4
6.3
de 0.5 à 1.5
850
850
Emile Maurin 170003X5
170003X5
3.0
5
6.5
de 0.5 à 2.5
850
850
Emile Maurin 170003X6
170003X6
3.0
6
6.5
de 1.5 à 3.5
850
850
Emile Maurin 170003X7
170003X7
3.0
7
6.5
de 1.5 à 4.5
850
850
Emile Maurin 170003X8
170003X8
3.0
8
6.5
de 3.5 à 5.5
850
850
Emile Maurin 170003X10
170003X10
3.0
10
6.5
de 5.5 à 7
850
850
Emile Maurin 170003X12
170003X12
3.0
12
6.5
de 7 à 9
850
850
Emile Maurin 170003X14
170003X14
3.0
14
6.5
de 9 à 11
850
850
Emile Maurin 170003X16
170003X16
3.0
16
6.5
de 11 à 13
850
850
Emile Maurin 170003X18
170003X18
3.0
18
6.5
de 13 à 15
850
850
Emile Maurin 170003,2X5
170003,2X5
3.2
5
6.5
de 0.5 à 2.5
880
1150
Emile Maurin 170003,2X6
170003,2X6
3.2
6
6.5
de 1.5 à 3.5
880
1150
Emile Maurin 170003,2X8
170003,2X8
3.2
8
6.5
de 3.5 à 5.5
880
1150
Emile Maurin 170003,2X10
170003,2X10
3.2
10
6.5
de 5.5 à 7
880
1150
Emile Maurin 170003,2X12
170003,2X12
3.2
12
6.5
de 7 à 9
880
1150
Emile Maurin 170003,2X15
170003,2X15
3.2
15
6.5
de 9 à 12
880
1150
Emile Maurin 170003,2X18
170003,2X18
3.2
18
6.5
de 12 à 15
880
1150
Emile Maurin 170003,2X20
170003,2X20
3.2
20
6.5
de 15 à 17
880
1150
Emile Maurin 170004X5
170004X5
4.0
5
8.0
de 0.5 à 2.5
1250
1800
Emile Maurin 170004X6
170004X6
4.0
6
8.0
de 1.5 à 3
1250
1800
Emile Maurin 170004X7
170004X7
4.0
7
8.0
de 3 à 4.5
1250
1800
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 17100 - Blind rivet countersunk head aluminium - Steel mandrel - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 19775 - Rivkle® blind nut with Hexagon shaft and fine head - Pass...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17020 - Blind rivet flange head aluminium - Aluminium mandrel - I...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 78300NUT - RAPID® threated chimmey nut to snap on - Zinc plated 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 42500 - Hexagon nut DIN 934 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Steel zinc-plated/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 17200 - Blind rivet large flange head aluminium - Steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 1597...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17300 - Closed-end blind rivet flang head aluminium - Steel mandr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Standard blind rivet domed head aluminum - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 15977
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表