您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17040 - Rivet aveugle standard tête plate - ISO 15983 - Inox tige inox
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17040.prj},{NB=emile_maurin_170404X18_12},{REF=170404X18},{EX=de 12 à 14},{E=12},{D1=4.0},{L=18},{D2=8.0},{K=1.30},{EXX=12,[12:14]},{C=3500},{T=4000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17040.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 170402,4X6
170402,4X6
de 3 à 5
2.4
6
5.0
1250
1000
Emile Maurin 170402,4X8
170402,4X8
de 5 à 6.5
2.4
8
5.0
1250
1000
Emile Maurin 170402,4X10
170402,4X10
de 6.5 à 8.5
2.4
10
5.0
1250
1000
Emile Maurin 170403X6
170403X6
de 1 à 3
3.0
6
6.2
2300
2750
Emile Maurin 170403X8
170403X8
de 3 à 5
3.0
8
6.2
2300
2750
Emile Maurin 170403X10
170403X10
de 5 à 7
3.0
10
6.2
2300
2750
Emile Maurin 170403X12
170403X12
de 6 à 9
3.0
12
6.2
2300
2750
Emile Maurin 170403,2X6
170403,2X6
de 1 à 3
3.2
6
6.2
2500
2750
Emile Maurin 170403,2X8
170403,2X8
de 3 à 5
3.2
8
6.2
2500
2750
Emile Maurin 170403,2X10
170403,2X10
de 5 à 7
3.2
10
6.2
2500
2750
Emile Maurin 170403,2X12
170403,2X12
de 6 à 9
3.2
12
6.2
2500
2750
Emile Maurin 170403,2X15
170403,2X15
de 9 à 12
3.2
15
6.2
2500
2750
Emile Maurin 170403,2X18
170403,2X18
de 12 à 15
3.2
18
6.2
2500
2750
Emile Maurin 170404X6
170404X6
de 1 à 3
4.0
6
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404X8
170404X8
de 3 à 5
4.0
8
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404X10
170404X10
de 5 à 6.5
4.0
10
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404X12
170404X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404X14
170404X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404X16
170404X16
de 9.5 à 12
4.0
16
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404X18
170404X18
de 12 à 14
4.0
18
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404X20
170404X20
de 14 à 16
4.0
20
8.0
3500
4000
Emile Maurin 170404,8X8
170404,8X8
de 1 à 3
4.8
8
8.7
4500
5500
Emile Maurin 170404,8X10
170404,8X10
de 4 à 6
4.8
10
8.7
4500
5500
Emile Maurin 170404,8X12
170404,8X12
de 6 à 8
4.8
12
8.7
4500
5500
Emile Maurin 170404,8X14
170404,8X14
de 8 à 10
4.8
14
8.7
4500
5500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表