您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-169 - Manille lyre à corps large, avec axe boulonné goupillé, haute résistance, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_169
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_169/18_169.prj},{NB=emile_maurin_18-1693-38},{REF=18-1693-38},{CMU=12},{D1=38},{D2=35},{D3=79},{L1=100},{L2=140},{L3=35},{L4=210},{L5=245},{L6=33},{H1=274},{H2=180},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_169_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-1693-25
18-1693-25
4.75
25
22
52
63
88
22
132
157
22
173
112
Emile Maurin 18-1693-28
18-1693-28
6.5
28
25
59
75
105
25
155
183
25
204
135
Emile Maurin 18-1693-32
18-1693-32
8.5
32
28
66
82
115
28
171
205
27
225
148
Emile Maurin 18-1693-35
18-1693-35
9.5
35
32
72
90
126
32
190
224
30
248
162
Emile Maurin 18-1693-38
18-1693-38
12
38
35
79
100
140
35
210
245
33
274
180
Emile Maurin 18-1693-42
18-1693-42
16
42
38
88
106
159
38
235
248
19
319
216
Emile Maurin 18-1693-50
18-1693-50
25
50
45
103
127
175
45
265
296
23
370
248
Emile Maurin 18-1693-57
18-1693-57
30
57
50
118
146
207
50
307
332
26
411
273
Emile Maurin 18-1693-70
18-1693-70
55
70
65
145
165
213
65
343
391
32
487
314
Emile Maurin 18-1693-83
18-1693-83
75
83
83
164
184
254
83
420
460
39
537
330
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 18-163-2 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-161_2 - Manille droite avec axe boulonné goupillé, haute résistan...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-165 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance, ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
07695 - Anneau de levage tournant mâle haute résistance classe de résistanc...
norelem
30.05.2024
Modèle 18-163 - Manille lyre haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-161 - Manille droite haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-611 - Manille droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-126 - Anneau de levage à souder
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-231 - Maille d'assemblage pour élingue, acier grade 80 ou 100 ou ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.04.2022
Modèle 18-226 - Crochet de levage à émerillon à linguet, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-224 - Crochet de levage à oeil, à linguet, acier ou inox 316 L
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-210 - Crochet de levage à oeil
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.07.2022
Modèle H72-EC - Soufflette standard avec embout coudé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
DIN 580 - ELESA-Anneaux de levage
Elesa
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表