您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 20011 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20011.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2001116X160_400},{DES=Vis à tête hexagonale partiellement filetée},{NORME1=ISO 4014},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2001116X160},{LODLEVEL=400},{DXL=16x160},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=160},{LG=116.000},{LS=106.000},{S=24},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_200113X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200113X30
3x30
3
30
12.000
6
2.0
emile_maurin_200114X25
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200114X25
4x25
4
25
14.000
7
2.8
emile_maurin_200114X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200114X30
4x30
4
30
14.000
7
2.8
emile_maurin_200114X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200114X35
4x35
4
35
14.000
7
2.8
emile_maurin_200114X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200114X40
4x40
4
40
14.000
7
2.8
emile_maurin_200114X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200114X45
4x45
4
45
14.000
7
2.8
emile_maurin_200114X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200114X50
4x50
4
50
14.000
7
2.8
emile_maurin_200114X80
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200114X80
4x80
4
80
14.000
7
2.8
emile_maurin_200115X25
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200115X25
5x25
5
25
16.000
8
3.5
emile_maurin_200115X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200115X30
5x30
5
30
16.000
8
3.5
emile_maurin_200115X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200115X35
5x35
5
35
16.000
8
3.5
emile_maurin_200115X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200115X40
5x40
5
40
16.000
8
3.5
emile_maurin_200115X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200115X45
5x45
5
45
16.000
8
3.5
emile_maurin_200115X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200115X50
5x50
5
50
16.000
8
3.5
emile_maurin_200115X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200115X60
5x60
5
60
16.000
8
3.5
emile_maurin_200116X25
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X25
6x25
6
25
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X30
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X30
6x30
6
30
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X35
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X35
6x35
6
35
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X40
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X40
6x40
6
40
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X45
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X45
6x45
6
45
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X50
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X50
6x50
6
50
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X55
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X55
6x55
6
55
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X60
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X60
6x60
6
60
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X65
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X65
6x65
6
65
18.000
10
4.0
emile_maurin_200116X70
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Zn
-
-
200116X70
6x70
6
70
18.000
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
13.07.2022
Model 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Zinc ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 20010 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 18-116 - Anneau de levage articulé tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Model 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 20011 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 70706 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 HV - Zinc plated ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 62102 - Hexagon head screw half thread - DIN 931 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
HFP - HECO-FIX-plus, countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
Reference 17200 - Blind rivet large flange head aluminium - Steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64502 - Machined plain washer normal type - NFE 25514 - Stainless...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 22014 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 70201 - PLAIN WASHER NORMAL TYPE ISO 7089 200 HV ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表