您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-200 - Ecrou haut - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
23_20
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/23_20/23_200.prj},{NB=emile_maurin_23-200-18},{REF=23-200-18},{MAT=Acier},{D1=M18},{H1=27},{L1=31.2},{R1=24},{S1=27},{SCM=0},{GEW=83},{ST=25},{NDM=18.000},{KDM=15.294},{M1=5.190},{VERS=7.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=23-200.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 23-200-6
23-200-6
Acier
M6
9
11.5
9
10
Emile Maurin 23-200-8
23-200-8
Acier
M8
12
15.0
12
13
Emile Maurin 23-200-10
23-200-10
Acier
M10
15
18.2
15
16
Emile Maurin 23-200-12
23-200-12
Acier
M12
18
20.0
17
18
Emile Maurin 23-200-14
23-200-14
Acier
M14
21
23.4
20
21
Emile Maurin 23-200-16
23-200-16
Acier
M16
24
27.7
22
24
Emile Maurin 23-200-18
23-200-18
Acier
M18
27
31.2
24
27
Emile Maurin 23-200-20
23-200-20
Acier
M20
30
34.6
27
30
Emile Maurin 23-200-22
23-200-22
Acier
M22
33
37.7
30
34
Emile Maurin 23-200-24
23-200-24
Acier
M24
36
41.6
32
36
Emile Maurin 23-200-27
23-200-27
Acier
M27
40
47.3
36
41
Emile Maurin 23-200-30
23-200-30
Acier
M30
45
53.1
41
46
Emile Maurin 23-200-36
23-200-36
Acier
M36
54
63.5
50
55
Emile Maurin 23-200-42
23-200-42
Acier
M42
63
75.0
58
65
Emile Maurin 23-200-48
23-200-48
Acier
M48
72
86.5
67
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 - Ecrous hexagonaux
Fabory
13.02.2023
Modèle 23-405 - Rondelles articulées acier - Concave forme D
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
NUT FOR HEADS - MODEL D
Metalwork
21.07.2022
Modèle 23-240 - Ecrou rallongé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-420 - Rondelle plate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
CG1 ROD_NT-CG1 - Ecrou de tige
SMC
10.11.2021
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-260 - Ecrou articulé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle 23-406 - Rondelles articulées acier - Concave forme G
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-630 - Doigt d'indexage avec anneau - Acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 18-011 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 23-020 - Tasseau pour rainure en T - Acier - DIN 508
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 23-401 - Rondelles articulées acier - Convexe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表