您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 304L T - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/304lt.prj},{NB=Emile Maurin 304LT2000X2 1000},{REF=304LT2000X2},{E=2.0},{I=1000},{L=2000},{KG1=31.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=304lt.txt},{DENSITE=7.9},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 304LT2000X0,...
304LT2000X0,4
0.4
6.320
Emile Maurin 304LT2000X0,...
304LT2000X0,5
0.5
7.900
Emile Maurin 304LT2000X0,...
304LT2000X0,6
0.6
9.480
Emile Maurin 304LT2000X0,...
304LT2000X0,8
0.8
12.640
Emile Maurin 304LT2000X1
304LT2000X1
1.0
15.800
Emile Maurin 304LT2000X1,...
304LT2000X1,2
1.2
18.960
Emile Maurin 304LT2000X1,...
304LT2000X1,5
1.5
23.700
Emile Maurin 304LT2000X2
304LT2000X2
2.0
31.600
Emile Maurin 304LT2000X2,...
304LT2000X2,5
2.5
39.500
Emile Maurin 304LT2000X3
304LT2000X3
3.0
47.400
Emile Maurin 304LT2000X4
304LT2000X4
4.0
63.200
Emile Maurin 304LT2000X5
304LT2000X5
5.0
79.000
Emile Maurin 304LT2000X6
304LT2000X6
6.0
94.800
Emile Maurin 304LT2000X8
304LT2000X8
8.0
126.400
Emile Maurin 304LT2000X10
304LT2000X10
10.0
158.000
Emile Maurin 304LT2000X12
304LT2000X12
12.0
189.600
Emile Maurin 304LT2000X15
304LT2000X15
15.0
237.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A37 ETC - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2C45 EMLAR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE 2C45 EM A USINABILITE A...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle POM R - PLASTIQUE TECHNIQUE POM C - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle C22 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON AALIE C22 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L TRRS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE METR...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 42CD4 TRLAR - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 42CD4 TRAITE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle S300PB ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE S300Pb A USINABILITE AM...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 304L TRSS GAZ - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE GAZ - TUB...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 316L TRRS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE EBAUCHE -...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PA6 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PEHD200 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 200 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle POM P - PLASTIQUE TECHNIQUE POM C - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 42CD4 TRRER - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 42CD4 TRAITE RECTIFIE h7 -...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle E24PB ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE E24Pb A USINABILITE AMEL...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表