您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-411 - Vis de pression acier - Bout sphérique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_41
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_41/31_411.prj},{NB=emile_maurin_31-411-8-12},{REF=31-411-8-12},{D1=M8},{D2=6.0},{NDM=8},{P=1.250},{L1=12},{L1X=12,16,20,25,32},{L2=2.5},{L3=1.0},{R1=5.0},{S=4.0},{L1CTR=12,16,20,25,32},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-41.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R1
[mm]
S
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-411-5-8
31-411-5-8
M5
3.0
8
1.0
2.5
2.5
Emile Maurin 31-411-5-12
31-411-5-12
M5
3.0
12
1.0
2.5
2.5
Emile Maurin 31-411-5-16
31-411-5-16
M5
3.0
16
1.0
2.5
2.5
Emile Maurin 31-411-5-20
31-411-5-20
M5
3.0
20
1.0
2.5
2.5
Emile Maurin 31-411-6-12
31-411-6-12
M6
4.0
12
1.8
3.0
3.0
Emile Maurin 31-411-6-16
31-411-6-16
M6
4.0
16
1.8
3.0
3.0
Emile Maurin 31-411-6-20
31-411-6-20
M6
4.0
20
1.8
3.0
3.0
Emile Maurin 31-411-6-25
31-411-6-25
M6
4.0
25
1.8
3.0
3.0
Emile Maurin 31-411-8-12
31-411-8-12
M8
6.0
12
2.5
5.0
4.0
Emile Maurin 31-411-8-16
31-411-8-16
M8
6.0
16
2.5
5.0
4.0
Emile Maurin 31-411-8-20
31-411-8-20
M8
6.0
20
2.5
5.0
4.0
Emile Maurin 31-411-8-25
31-411-8-25
M8
6.0
25
2.5
5.0
4.0
Emile Maurin 31-411-8-32
31-411-8-32
M8
6.0
32
2.5
5.0
4.0
Emile Maurin 31-411-10-16
31-411-10-16
M10
8.0
16
3.5
6.0
5.0
Emile Maurin 31-411-10-20
31-411-10-20
M10
8.0
20
3.5
6.0
5.0
Emile Maurin 31-411-10-25
31-411-10-25
M10
8.0
25
3.5
6.0
5.0
Emile Maurin 31-411-10-32
31-411-10-32
M10
8.0
32
3.5
6.0
5.0
Emile Maurin 31-411-10-40
31-411-10-40
M10
8.0
40
3.5
6.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表