您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-67 - Pied à rotule technopolymère, avec patte de fixation, à tige filetée inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_67
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_67/35_67.prj},{NB=emile_maurin_35-672-80-16-168_0},{REF=35-672-80-16-168},{ROT=0},{VERSION=Avec disque},{OPTION=Sans écrou},{D1=80},{D2=M16},{D2X=16},{D3=10.5},{H1=22},{H2=31},{H3=14},{H4=2},{L1=168},{L2=70},{L3=25},{S1=16},{CHARGE=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=35_67/35_67_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
OPTION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[kN]
Emile Maurin 35-671-60-8-...
35-671-60-8-43
Avec disque
Avec écrou
60
M8
8.5
21
30
14
2
43
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-8-...
35-671-60-8-68
Avec disque
Avec écrou
60
M8
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-10...
35-671-60-10-43
Avec disque
Avec écrou
60
M10
8.5
21
30
14
2
43
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-10...
35-671-60-10-68
Avec disque
Avec écrou
60
M10
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-10...
35-671-60-10-98
Avec disque
Avec écrou
60
M10
8.5
21
30
14
2
98
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-12...
35-671-60-12-43
Avec disque
Avec écrou
60
M12
8.5
21
30
14
2
43
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-12...
35-671-60-12-68
Avec disque
Avec écrou
60
M12
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-12...
35-671-60-12-98
Avec disque
Avec écrou
60
M12
8.5
21
30
14
2
98
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-14...
35-671-60-14-68
Avec disque
Avec écrou
60
M14
8.5
21
30
14
2
68
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-14...
35-671-60-14-98
Avec disque
Avec écrou
60
M14
8.5
21
30
14
2
98
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-14...
35-671-60-14-148
Avec disque
Avec écrou
60
M14
8.5
21
30
14
2
148
50
18
14
14
Emile Maurin 35-671-60-16...
35-671-60-16-68
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
68
50
18
16
14
Emile Maurin 35-671-60-16...
35-671-60-16-108
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
108
50
18
16
14
Emile Maurin 35-671-60-16...
35-671-60-16-148
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
148
50
18
16
14
Emile Maurin 35-671-60-16...
35-671-60-16-168
Avec disque
Avec écrou
60
M16
8.5
21
30
14
2
168
50
18
16
14
Emile Maurin 35-671-80-8-...
35-671-80-8-43
Avec disque
Avec écrou
80
M8
10.5
22
31
14
2
43
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-8-...
35-671-80-8-68
Avec disque
Avec écrou
80
M8
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-10...
35-671-80-10-43
Avec disque
Avec écrou
80
M10
10.5
22
31
14
2
43
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-10...
35-671-80-10-68
Avec disque
Avec écrou
80
M10
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-10...
35-671-80-10-98
Avec disque
Avec écrou
80
M10
10.5
22
31
14
2
98
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-12...
35-671-80-12-43
Avec disque
Avec écrou
80
M12
10.5
22
31
14
2
43
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-12...
35-671-80-12-68
Avec disque
Avec écrou
80
M12
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-12...
35-671-80-12-98
Avec disque
Avec écrou
80
M12
10.5
22
31
14
2
98
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-14...
35-671-80-14-68
Avec disque
Avec écrou
80
M14
10.5
22
31
14
2
68
70
25
14
16
Emile Maurin 35-671-80-14...
35-671-80-14-98
Avec disque
Avec écrou
80
M14
10.5
22
31
14
2
98
70
25
14
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-270 - Pied inox à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-737 - Pied à patin inox - Embase élastomère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.05.2024
Modèle 5111 - Raccord union à portée conique - lisse - lisse - Inox 316 L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
20.03.2023
Modèle 92-81 - Pied monobloc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-82 - Noix de serrage orthogonale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 92-63 - Connecteur de tube articulée aluminium à embase avec réglage...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 35-673-674 - Pied à rotule technopolymère avec patte de fixation à t...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
28.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表