您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-62 - Roulette charge moyenne fixe, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes charge moyenne
Modèle 38-62 Roulette charge moyenne fixe, à platine, inox
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_charge_moyenne/38_62_2/38_62_2.prj},{NB=emile_maurin_38-628-100},{REF=38-628-100},{VERSION=Roulement à rouleau},{D1=100},{D2=9},{H1=125},{L1=85},{L2=100},{L3=80},{L4=0},{L5=60},{L6=35},{L7=150},{PLATINE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
PLATINE
[mm]
Emile Maurin 38-627-100
38-627-100
Moyeu lisse
100
9
125
85
100
80
0
60
35
150
1
Emile Maurin 38-627-125
38-627-125
Moyeu lisse
125
9
150
85
100
80
0
60
40
150
1
Emile Maurin 38-627-150
38-627-150
Moyeu lisse
150
11
190
110
140
105
75
80
45
300
2
Emile Maurin 38-627-200
38-627-200
Moyeu lisse
200
11
235
110
140
105
75
80
50
300
2
Emile Maurin 38-628-100
38-628-100
Roulement à rouleau
100
9
125
85
100
80
0
60
35
150
1
Emile Maurin 38-628-125
38-628-125
Roulement à rouleau
125
9
150
85
100
80
0
60
40
150
1
Emile Maurin 38-628-150
38-628-150
Roulement à rouleau
150
11
190
110
140
105
75
80
45
300
2
Emile Maurin 38-628-200
38-628-200
Roulement à rouleau
200
11
235
110
140
105
75
80
50
300
2
Emile Maurin 38-629-100
38-629-100
Roulement à billes
100
9
125
85
100
80
0
60
35
150
1
Emile Maurin 38-629-125
38-629-125
Roulement à billes
125
9
150
85
100
80
0
60
40
150
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 38-62 - Roulette charge moyenne pivotante, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-61 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-16 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-63 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-41 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-23 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
K1765 - Swivel and fixed castors medium-duty version
KIPP USA
05.06.2024
K1790 - Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires
KIPP
27.05.2024
Modèle 38-60 - Roue charge moyenne à bandage polyuréthane, jante en polyami...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
95028 - Roulette pivotante ou fixe modèle mi-lourd
norelem
30.05.2024
853600 - BX-TPA 102KFD-ELS
Blickle
10.10.2023
95046-01 - Roulettes pivotantes et fixes en Inox pour locaux sanitaires
norelem
30.05.2024
95018 - Roulette pivotante ou fixe ,modèle standard
norelem
30.05.2024
BTC-1 - Bouchon pour tube carré - Plastique noir. Représentation simplifiée
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表