您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 6060U - ALUMINIUM 6060 (A-GS) PROFIL EN U
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/6060u.prj},{NB=Emile Maurin 6060U60303 1000},{A=30},{B=60},{E=3.0},{L=1000},{KG1=0.680},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=6060.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
A
Hauteur
[mm]
B
Largeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 6060U661 L=6...
6060U661
6
6
1.0
0.051
Emile Maurin 6060U15152 L...
6060U15152
15
15
2.0
0.221
Emile Maurin 6060U20152 L...
6060U20152
15
20
2.0
0.248
Emile Maurin 6060U30153 L...
6060U30153
15
30
3.0
0.438
Emile Maurin 6060U20202 L...
6060U20202
20
20
2.0
0.302
Emile Maurin 6060U30202 L...
6060U30202
20
30
2.0
0.357
Emile Maurin 6060U40202 L...
6060U40202
20
40
2.0
0.410
Emile Maurin 6060U25252.5...
6060U25252.5
25
25
2.5
0.383
Emile Maurin 6060U50252.5...
6060U50252.5
25
50
2.5
0.506
Emile Maurin 6060U30303 L...
6060U30303
30
30
3.0
0.642
Emile Maurin 6060U60303 L...
6060U60303
30
60
3.0
0.680
Emile Maurin 6060U60304 L...
6060U60304
30
60
4.0
1.209
Emile Maurin 6060U40402 L...
6060U40402
40
40
2.0
0.626
Emile Maurin 6060U40404 L...
6060U40404
40
40
4.0
1.238
Emile Maurin 6060U60404 L...
6060U60404
40
60
4.0
1.480
Emile Maurin 6060U80404 L...
6060U80404
40
80
4.0
1.642
Emile Maurin 6060U80405 L...
6060U80405
40
80
5.0
2.040
Emile Maurin 6060U50505 L...
6060U50505
50
50
5.0
1.890
Emile Maurin 6060U80505 L...
6060U80505
50
80
5.0
2.320
Emile Maurin 6060U100505 ...
6060U100505
50
100
5.0
2.590
Emile Maurin 6060U140607 ...
6060U140607
60
140
7.0
4.910
Emile Maurin 6060U125637 ...
6060U125637
63
125
7.0
3.870
Emile Maurin 6060U1608010...
6060U1608010
80
160
10.0
8.100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 6060 TC - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 5086 T - ALUMINIUM 5086 (A-G3) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 CE - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CORNIERE EGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
R 2I 100-125 - Réducteurs R 2I 100-125
Rossi
27.02.2024
MR CI 40-280 - Motoréducteurs MR CI 40-280
Rossi
05.02.2024
MR4I 63-125 - Motoréducteurs MR 4I 63-125
Rossi
05.02.2024
R 4EL - 001...710 - 4 stages in line
Rossi
19.04.2024
R 2EL - 001...710 - 2 stages in line
Rossi
19.04.2024
Torsion Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
Extension Springs - Standard - MX
M&R Spring
18.03.2019
R ICI 50-360 - Réducteurs R ICI 50-360
Rossi
05.02.2024
SR13 MR V 32...81 - Servo réducteurs à vis
Rossi
05.02.2024
R 4EB - 001...710 - 4 étages orthogonaux
Rossi
19.04.2024
MR 2IV 100...126 - Motoréducteurs MR 2IV 100...126
Rossi
27.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表