您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62515 - Rondelle conique striée de serrage série moyenne - NFE 25511 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62515.prj},{NB=emile_maurin_625158},{REF=625158},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=8},{D1=8.56},{D2=18},{S=1.4},{H=2.35},{B=0.36},{NOM=45},{D3=13.0},{D4=9.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 625153
625153
Inox A2
3
3.35
8
0.6
Emile Maurin 625154
625154
Inox A2
4
4.40
10
0.9
Emile Maurin 625155
625155
Inox A2
5
5.40
12
1.1
Emile Maurin 625156
625156
Inox A2
6
6.40
14
1.3
Emile Maurin 625158
625158
Inox A2
8
8.56
18
1.4
Emile Maurin 6251510
6251510
Inox A2
10
10.56
22
1.6
Emile Maurin 6251512
6251512
Inox A2
12
12.83
27
1.8
Emile Maurin 6251514
6251514
Inox A2
14
14.83
30
2.4
Emile Maurin 6251516
6251516
Inox A2
16
16.83
32
2.8
Emile Maurin 6251520
6251520
Inox A2
20
21.02
40
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表