您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Model 62803 - Countersunk head security screw "Snake eyes" recess - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62803.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_628035X12_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée inviolable \"Snake eyes\"},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=628035X12},{LODLEVEL=400},{DXL=5x12},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{DK=9.0},{C=0.450},{R=0.500},{A=1.600},{W=27.266},{M=2.706},{N=1.150},{T=1.350},{K=3.00},{L=12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
emile_maurin_628033X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628033X10
3x10
3
5.5
1.60
10
emile_maurin_628033X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628033X12
3x12
3
5.5
1.60
12
emile_maurin_628033X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628033X16
3x16
3
5.5
1.60
16
emile_maurin_628034X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628034X10
4x10
4
7.3
2.20
10
emile_maurin_628034X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628034X12
4x12
4
7.5
2.20
12
emile_maurin_628034X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628034X16
4x16
4
7.5
2.20
16
emile_maurin_628034X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628034X20
4x20
4
7.5
2.20
20
emile_maurin_628035X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628035X12
5x12
5
9.0
3.00
12
emile_maurin_628035X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628035X16
5x16
5
9.0
3.00
16
emile_maurin_628035X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628035X20
5x20
5
9.0
3.00
20
emile_maurin_628035X25
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628035X25
5x25
5
9.0
3.00
25
emile_maurin_628035X30
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628035X30
5x30
5
9.0
3.00
30
emile_maurin_628036X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628036X20
6x20
6
10.7
3.20
20
emile_maurin_628036X25
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628036X25
6x25
6
10.7
3.20
25
emile_maurin_628036X30
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628036X30
6x30
6
10.7
3.20
30
emile_maurin_628036X40
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Inox A2
-
-
-
628036X40
6x40
6
10.7
3.20
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表