您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70606 - Rondelle plate large L - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70606.prj},{NB=emile_maurin_70606L12},{REF=70606L12},{D=M12},{D1=13.0},{D2=32},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 70606L3
70606L3
M3
3.0
12
0.8
Emile Maurin 70606L4
70606L4
M4
4.0
14
0.8
Emile Maurin 70606L5
70606L5
M5
5.0
16
1.0
Emile Maurin 70606L6
70606L6
M6
6.0
18
1.2
Emile Maurin 70606L7
70606L7
M7
7.0
20
1.5
Emile Maurin 70606L8
70606L8
M8
8.0
22
1.5
Emile Maurin 70606L10
70606L10
M10
10.0
27
2.0
Emile Maurin 70606L12
70606L12
M12
13.0
32
2.5
Emile Maurin 70606L14
70606L14
M14
15.0
36
2.5
Emile Maurin 70606L16
70606L16
M16
17.0
40
3.0
Emile Maurin 70606L18
70606L18
M18
19.0
45
3.0
Emile Maurin 70606L20
70606L20
M20
21.0
50
3.0
Emile Maurin 70606L22
70606L22
M22
23.0
55
3.0
Emile Maurin 70606L24
70606L24
M24
25.0
60
4.0
Emile Maurin 70606L27
70606L27
M27
28.0
65
4.0
Emile Maurin 70606L30
70606L30
M30
31.0
70
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表