您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A60 ETC - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE A60 ETIRE A FROID - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a60etc.prj},{NB=Emile Maurin A60ETC23 1000},{S=23},{L=1000},{KG1=4.153},{TOL=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a60_etc.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
Coté carré
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin A60ETC3 L=30...
A60ETC3
3
0.071
h11 : 0 / -60 µ
Emile Maurin A60ETC4 L=30...
A60ETC4
4
0.126
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETC5 L=30...
A60ETC5
5
0.196
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETC6 L=30...
A60ETC6
6
0.283
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A60ETC7 L=30...
A60ETC7
7
0.385
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETC8 L=30...
A60ETC8
8
0.502
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETC10 L=3...
A60ETC10
10
0.785
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETC11 L=3...
A60ETC11
11
0.950
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC12 L=3...
A60ETC12
12
1.130
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC14 L=3...
A60ETC14
14
1.539
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC15 L=3...
A60ETC15
15
1.766
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC16 L=3...
A60ETC16
16
2.010
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC17 L=3...
A60ETC17
17
2.269
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC18 L=3...
A60ETC18
18
2.543
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETC19 L=3...
A60ETC19
19
2.834
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC20 L=3...
A60ETC20
20
3.140
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC22 L=3...
A60ETC22
22
3.799
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC23 L=3...
A60ETC23
23
4.153
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC24 L=3...
A60ETC24
24
4.522
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC25 L=3...
A60ETC25
25
4.906
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC28 L=3...
A60ETC28
28
6.154
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC30 L=3...
A60ETC30
30
7.065
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETC32 L=3...
A60ETC32
32
8.038
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A60ETC35 L=3...
A60ETC35
35
9.616
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A60ETC38 L=3...
A60ETC38
38
11.335
h11 : 0 / -160 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A37 ETCE - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNI...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A60 ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FROID - HEXAGO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle CLAV C - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C45 - BARREAU A CLAVETTE - ...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2017 R - ALUMINIUM 2017A (A-U4G)
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 P - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2030 R - ALUMINIUM 2030 (A-U4Pb) - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 5086 T - ALUMINIUM 5086 (A-G3) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2017 P - ALUMINIUM 2017A (A-U4G) - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 T - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - PROFIL EN T
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 TC - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 1050 PV - ALUMINIUM 1050A (A5) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle STUBR - ACIER A OUTIL POUR TRAVAIL A FROID 100C6 GENRE STUB RECTIFIE...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle CLAV P - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C45 - BARREAU A CLAVETTE - ...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6082 R - ALUMINIUM 6082 (A-SGM0.7) - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表