您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FA6ZZ - 深沟球轴承-双盖型
XUANMU
综合型录
5-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/fa6zz.prj},{NB=FA6301ZZ},{SC=FA},{PC=ZZ},{TYPE=Standard type},{MATP=SUJ2},{BEARING=6301},{DD=12.0},{D=37},{B=12.0},{R=1.00},{CR=9700},{CO=4200},{KRPM=19000},{DS=17.00},{DH=32.0},{RR=1},{DG=60.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
DD
轴承内径
ⁿ/ₐ
D
D轴承外径
ⁿ/ₐ
B
B轴承宽度
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
KRPM
容许转速krpm(参考)
[rpm]
DS
ds
[min]
DH
dh
[max]
RR
R
[max]
DG
dg
[g]
FA682ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
682
2.0
5
2.3
0.08
169
50
85000
2.70
3.9
0.08
0.17
FA692ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
692
2.0
6
3.0
0.15
330
98
75000
3.00
4.8
0.15
0.38
FA602ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
602
2.0
7
3.5
0.15
385
127
6000
3.20
5.8
0.15
0.58
FA682AZZ
FA
AZZ
标准型
轴承钢SUJ2
682
2.5
6
2.6
0.08
208
74
71000
3.70
4.9
0.08
0.29
FA692AZZ
FA
AZZ
标准型
轴承钢SUJ2
692
2.5
7
3.5
0.15
385
127
63000
3.85
5.7
0.15
0.55
FA673ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
673
3.0
6
2.5
0.10
208
74
71000
3.60
5.4
0.08
0.20
FA683ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
683
3.0
7
3.0
0.10
390
130
63000
3.90
5.8
0.1
0.45
FA693ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
693
3.0
8
4.0
0.15
560
179
60000
4.20
6.8
0.15
0.83
FA603ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
603
3.0
9
5.0
0.15
570
187
56000
4.20
7.8
0.15
1.45
FA623ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
623
3.0
10
4.0
0.15
630
218
50000
4.20
8.8
0.15
1.66
FA633ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
633
3.0
13
5.0
0.20
1300
485
40000
4.60
11.4
0.2
3.33
FA674ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
674
4.0
7
2.5
0.10
222
88
60000
4.60
6.4
0.08
0.29
FA684ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
684
4.0
9
4.0
0.10
640
224
53000
5.00
7.8
0.1
1.01
FA694ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
694
4.0
11
4.0
0.15
715
276
48000
5.20
9.8
0.15
1.75
FA604ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
604
4.0
12
4.0
0.20
957
350
48000
5.60
10.4
0.2
0.09
FA624ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
624
4.0
13
5.0
0.20
1300
485
40000
5.60
11.4
0.2
3.04
FA634ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
634
4.0
16
5.0
0.30
1340
523
36000
6.00
14.0
0.3
5.21
FA675ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
675
5.0
8
2.5
0.10
218
131
53000
5.80
7.4
0.1
0.34
FA685ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
685
5.0
11
5.0
0.15
715
281
45000
6.20
9.8
0.2
1.96
FA695ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
695
5.0
13
4.0
0.20
1080
430
43000
6.60
11.4
0.2
2.50
FA605ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
605
5.0
14
5.0
0.20
1330
505
40000
6.60
12.4
0.2
3.48
FA625ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
625
5.0
16
5.0
0.30
1730
670
36000
7.00
14.0
0.3
4.86
FA635ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
635
5.0
19
6.0
0.30
2336
835
32000
7.00
17.0
0.3
8.34
FA676ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
676
6.0
10
3.0
0.10
495
218
45000
7.04
9.3
0.1
0.68
FA686ZZ
FA
ZZ
标准型
轴承钢SUJ2
686
6.0
13
5.0
0.15
1080
440
40000
7.60
11.8
0.15
2.69
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表