您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
FC/FCL
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Needle Bearings
Shell Type Roller Clutch
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/shell_type_roller_clutch/fc_fcl_asmtab.prj},{NB=NSK_FCL-10K},{IDNR=},{ORDER=FCL-10K},{FW=10},{D=14},{C=12},{TC=4.41},{TC1=0.450},{MASS=3.9},{MODH=23},{BGR1=F-1010},{BGR2=FJ-1010},{SC=1},{PPATH=fc_fcl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
TC
Torque Capacities
[Nm]
TC1
Torque Capacities
[kgfm]
MASS
Mass
[g]
MODH
Minimum Outside Diameters of Housing
[mm]
BGR1
Assembled Bearings (F.N.FH.BH)
ⁿ/ₐ
BGR2
Assembled Bearings (FJ.J.FJH.JH)
ⁿ/ₐ
FC-4K
FC-4K
4
8
6
0.31
0.032
0.9
12
F-48
-
FC-6
FC-6
6
10
12
2.45
0.250
4.1
14
F-68
FJ-69
FC-6K
FC-6K
6
10
12
1.96
0.200
2.7
14
F-68
FJ-69
FCL-8K
FCL-8K
8
12
12
3.24
0.330
3.3
18
F-810
FJ-810
FC-8
FC-8
8
14
12
4.02
0.410
6.8
20
FH-810
FJH-810
FCL-10K
FCL-10K
10
14
12
4.41
0.450
3.9
23
F-1010
FJ-1010
FC-10
FC-10
10
16
12
5.30
0.540
9.1
25
FH-1010
FJH-1010
FC-12
FC-12
12
18
16
13.24
1.350
12.0
27
FH-1212
FJ-1212
FC-14K
FC-14K
14
20
16
14.22
1.450
16.0
29
F-1412
FJ-1412
FC-16
FC-16
16
22
16
20.59
2.100
18.0
31
F-1612
FJ-1620
FC-20
FC-20
20
26
16
30.89
3.150
21.0
38
F-2012
FJ-2012
FC-25
FC-25
25
32
20
68.65
7.000
34.0
46
F-2516
FJ-2516
FC-30
FC-30
30
37
20
95.12
9.700
42.0
51
F-3020
FJ-3020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表