您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
FCQ-FCQC - Fixing
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcqc_asmtab.prj},{NB=FCQ 63},{CODE=FCQ 63},{CODENIT=06025/C},{A=90},{B=73.5},{C=67},{D=63.45},{E=11.0},{F=16},{C1=73.500},{C2=40.500},{D2=67.060},{COD=FCQ63A},{D3=11.0},{R=2.000},{DISS=0.000},{S=5},{B1=67.000},{E1=8.0},{PPATH=fcqc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FCQC 32
FCQC 32
45
35.0
34
32.50
6.6
9
FCQC 38
FCQC 38
52
40.0
40
38.50
6.6
9
FCQC 45
FCQC 45
64
50.0
47
45.50
9.0
13
FCQC 50
FCQC 50
70
56.5
54
50.50
9.0
13
FCQ 63
FCQ 63
90
73.5
67
63.45
11.0
16
FCQC 63
FCQC 63
80
64.0
67
63.45
11.0
16
FCQC 75
FCQC 75
90
73.5
80
75.50
11.0
16
FCQC 95
FCQC 95
110
92.0
100
95.50
13.5
18
FCQC 120
FCQC 120
130
109.5
125
120.50
13.5
21
FCQC 150
FCQC 150
162
138.0
155
150.50
17.5
27
FCQC 195
FCQC 195
210
170.0
200
195.50
17.5
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表