您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2AS - WELD NUTS DIN 929 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Lock nuts
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/lock_nuts/v_2as.prj},{NB=fginox_2AS16},{REF=2AS16},{D2=18.8},{H=13.0},{P=24.0},{PAS=2.00},{D=M16},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=16.000},{B=1.500},{D3=18.800},{D4=16.800},{E=26.510},{H1=1.800},{H2=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
H
[mm]
P
p
[mm]
PAS
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2AS3
2AS3
4.5
3.0
7.5
0.50
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS4
2AS4
6.0
3.5
9.0
0.70
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS5
2AS5
7.0
4.0
10.0
0.80
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS6
2AS6
8.0
5.0
11.0
1.00
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS8
2AS8
10.5
6.5
14.0
1.25
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS10
2AS10
12.5
8.0
17.0
1.50
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS12
2AS12
14.8
10.0
19.0
1.75
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS16
2AS16
18.8
13.0
24.0
2.00
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 4AS3
4AS3
4.5
3.0
7.5
0.50
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS4
4AS4
6.0
3.5
9.0
0.70
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS5
4AS5
7.0
4.0
10.0
0.80
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS6
4AS6
8.0
5.0
11.0
1.00
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS8
4AS8
10.5
6.5
14.0
1.25
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS10
4AS10
12.5
8.0
17.0
1.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS12
4AS12
14.8
10.0
19.0
1.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS16
4AS16
18.8
13.0
24.0
2.00
M16
A4 / S.S 316
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表