您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.4B50 - ANSI NP50 300 Lbs flanges 05B-TYPE BLIND Stainless steel 316L
FG INOX
Industry
Flanges
ANSI NP50 300 Lbs flanges
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/industrie/flanges/ansi_np50_300_lbs_flanges/i_4b50.prj},{NB=fginox_4B5050},{REF=4B5050},{DN=50},{D=165.1},{E=92.1},{B=22.2},{NBTROUS=8},{O=22.2},{C=127.0},{WEIGHT=3.6},{NATURE=316L},{SCALE=0.030}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
NBTROUS
nb trous
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 4B5015
4B5015
15
95.2
34.9
14.3
4
15.9
66.7
0.9
316L
FG INOX - 4B5020
4B5020
20
117.5
42.9
15.9
4
19.0
82.5
1.4
316L
FG INOX - 4B5025
4B5025
25
123.8
50.8
17.5
4
19.0
88.9
1.4
316L
FG INOX - 4B5032
4B5032
32
133.3
63.5
19.0
4
19.0
98.4
1.8
316L
FG INOX - 4B5040
4B5040
40
155.6
73.0
20.6
4
19.0
114.3
2.7
316L
FG INOX - 4B5050
4B5050
50
165.1
92.1
22.2
8
22.2
127.0
3.6
316L
FG INOX - 4B5065
4B5065
65
190.5
104.8
25.4
8
22.2
149.2
5.4
316L
FG INOX - 4B5080
4B5080
80
209.5
127.0
28.6
8
22.2
168.3
7.3
316L
FG INOX - 4B50100
4B50100
100
254.0
157.2
31.8
8
22.2
200.0
12.2
316L
FG INOX - 4B50125
4B50125
125
279.4
185.7
34.9
8
22.2
234.9
15.9
316L
FG INOX - 4B50150
4B50150
150
317.5
215.9
36.5
12
22.2
269.9
22.7
316L
FG INOX - 4B50200
4B50200
200
381.0
269.9
41.3
12
25.4
330.2
36.7
316L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表