您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2BT1016 - Flat flanges LAPPED FLANGES NP10/16 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Flanges
Flat flanges
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/industrie/flanges/flat_flanges/i_2bt1016.prj},{NB=fginox_2BT150},{REF=2BT150},{PN=10-16},{DN=150},{D=285},{A=174},{B=24},{NBT=8},{DX=22},{C=240},{WEIGHT=7.10},{NATURE=304L}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PN
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
Bore
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
NBT
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2BT50
2BT50
10-16
50
165
65
19
4
18
125
2.45
304L
FG INOX - 2BT65
2BT65
10-16
65
185
81
20
8
18
145
3.00
304L
FG INOX - 2BT80
2BT80
10-16
80
200
94
20
8
18
160
3.95
304L
FG INOX - 2BT100
2BT100
10-16
100
220
120
22
8
18
180
4.40
304L
FG INOX - 2BT125
2BT125
10-16
125
250
145
22
8
18
210
5.90
304L
FG INOX - 2BT150
2BT150
10-16
150
285
174
24
8
22
240
7.10
304L
FG INOX - 4BT50
4BT50
10-16
50
165
65
19
4
18
125
2.45
316L
FG INOX - 4BT65
4BT65
10-16
65
185
81
20
8
18
145
3.00
316L
FG INOX - 4BT80
4BT80
10-16
80
200
94
20
8
18
160
3.95
316L
FG INOX - 4BT100
4BT100
10-16
100
220
120
22
8
18
180
4.40
316L
FG INOX - 4BT125
4BT125
10-16
125
250
145
22
8
18
210
5.90
316L
FG INOX - 4BT150
4BT150
10-16
150
285
174
24
8
22
240
7.10
316L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表