您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2HU PF - HEXAGON FINE THREAD NUTS DIN 934 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Nuts
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/nuts/v_2hu_pf.prj},{NB=fginox_2HU30PF},{H=22.70},{P=46},{PAS=1.5},{D=M30},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
H
[mm]
P
p
[mm]
PAS
[mm]
D
d
[mm]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2HU8PF
2HU8PF
6.14
13
1.0
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU10PF
2HU10PF
7.64
17
1.0
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU12PF
2HU12PF
9.64
19
1.5
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU14PF
2HU14PF
10.30
22
1.5
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU16PF
2HU16PF
12.30
24
1.5
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU18PF
2HU18PF
14.30
27
1.5
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU20PF
2HU20PF
14.90
30
1.5
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU22PF
2HU22PF
16.90
32
1.5
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU24PF
2HU24PF
17.70
36
1.5
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU27PF
2HU27PF
20.70
41
1.5
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 2HU30PF
2HU30PF
22.70
46
1.5
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 4HU8PF
4HU8PF
6.14
13
1.0
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU10PF
4HU10PF
7.64
17
1.0
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU12PF
4HU12PF
9.64
19
1.5
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU14PF
4HU14PF
10.30
22
1.5
M14
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU16PF
4HU16PF
12.30
24
1.5
M16
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU18PF
4HU18PF
14.30
27
1.5
M18
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU20PF
4HU20PF
14.90
30
1.5
M20
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU22PF
4HU22PF
16.90
32
1.5
M22
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU24PF
4HU24PF
17.70
36
1.5
M24
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU27PF
4HU27PF
20.70
41
1.5
M27
A4 / S.S 316
FG INOX - 4HU30PF
4HU30PF
22.70
46
1.5
M30
A4 / S.S 316
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表