您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: FG INOX
Created: 15.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.ABT I - Lapped flanges ISO C-TYPE NP10 ALU AS13
FG INOX
Industry
Flanges
Lapped flanges
Powered by
CAD模型選擇
{fginox/industrie/flanges/lapped_flanges/i_abt_i.prj},{NB=fginox_ABT100},{REF=ABT100},{DN=100},{D=220},{A=119},{B=18},{NBT=8},{DX=18},{C=180},{WEIGHT=1.230},{NATURE=Alu AS13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
Bore
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
NBT
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - ABT10
ABT10
10
90
19
12
4
14
60
0.185
Alu AS13
FG INOX - ABT15
ABT15
15
95
24
12
4
14
65
0.190
Alu AS13
FG INOX - ABT20
ABT20
20
105
30
12
4
14
75
0.250
Alu AS13
FG INOX - ABT25
ABT25
25
115
36
12
4
14
85
0.380
Alu AS13
FG INOX - ABT32
ABT32
32
140
46
16
4
18
100
0.560
Alu AS13
FG INOX - ABT40
ABT40
40
150
54
16
4
18
110
0.620
Alu AS13
FG INOX - ABT50
ABT50
50
165
65
16
4
18
125
0.750
Alu AS13
FG INOX - ABT65
ABT65
65
185
81
16
4
18
145
0.900
Alu AS13
FG INOX - ABT80
ABT80
80
200
94
18
8
18
160
1.100
Alu AS13
FG INOX - ABT100
ABT100
100
220
119
18
8
18
180
1.230
Alu AS13
FG INOX - ABT125
ABT125
125
250
144
18
8
18
210
1.530
Alu AS13
FG INOX - ABT150
ABT150
150
285
173
18
8
22
240
1.880
Alu AS13
FG INOX - ABT200
ABT200
200
340
225
20
8
22
295
2.700
Alu AS13
FG INOX - ABT250
ABT250
250
395
279
22
12
22
350
3.650
Alu AS13
FG INOX - ABT300
ABT300
300
445
329
22
12
22
400
4.270
Alu AS13
FG INOX - ABT350
ABT350
350
505
362
22
16
22
460
5.200
Alu AS13
FG INOX - ABT400
ABT400
400
565
413
25
16
25
515
7.170
Alu AS13
FG INOX - ABT450
ABT450
450
615
466
25
20
25
565
7.700
Alu AS13
FG INOX - ABT500
ABT500
500
670
517
28
20
25
620
9.650
Alu AS13
FG INOX - ABT600
ABT600
600
780
618
30
20
30
725
13.000
Alu AS13
FG INOX - ABT700
ABT700
700
895
721
32
24
30
840
17.200
Alu AS13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表