您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
Open type-with the Cage
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Needle Bearings
Shell Type Needle Bearings
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/shell_type_nb/metric/open_type_wtc_asmtab.prj},{NB=NSK_FJL-2225L},{IDNR=},{ORDER=FJL-2225L},{SD=22},{FW=22},{D=29},{C=25},{C2=1.0},{PKVAL1=19},{PKVAL2=19},{R=0},{CR=23000},{CR2=2350},{PMAX=15700},{PMAX2=1600},{LS=15000},{MASS=33.0},{BGR1=FIR-172225},{BGR2=-},{SC=1},{PPATH=open_type_wtc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
PMAX
Limiting Loads
[N]
LS
Limiting Speeds
[1/min]
MASS
Mass
[g]
BGR1
Matching inner rings
ⁿ/ₐ
BGR2
Matching inner rings
ⁿ/ₐ
FJ-1010
FJ-1010
10
14
10
3500
1760
32000
3.6
FIR-071010
-
FJ-1015L
FJ-1015L
10
14
15
5550
3150
32000
5.4
FIR-071015
-
FJH-1010
FJH-1010
10
16
10
4900
2100
34000
6.1
FIR-071010
-
FJL-1010
FJL-1010
10
17
10
4900
1990
36000
7.0
FIR-071010
-
FJL-1012L
FJL-1012L
10
17
12
5700
2410
36000
8.4
FIR-071012
-
FJL-1015
FJL-1015
10
17
15
7850
3650
36000
11.0
FIR-071015
-
FJL-1020
FJL-1020
10
17
20
11200
5750
36000
14.0
-
-
FJ-1210
FJ-1210
12
16
10
4150
2210
26000
4.1
FIR-081210
-
FJH-1212
FJH-1212
12
18
12
6450
3050
28000
7.7
FIR-081212
-
FJL-1212L
FJL-1212L
12
19
12
6650
2950
28000
9.8
FIR-081212
-
FJL-1215
FJL-1215
12
19
15
9200
4500
28000
12.0
FIR-081215
-
FJL-1220
FJL-1220
12
19
20
13000
7000
28000
16.0
-
-
FJL-1225L
FJL-1225L
12
19
25
16600
9550
28000
20.0
-
-
FJ-1312
FJ-1312
13
19
12
6950
3400
26000
8.6
FIR-101312
-
FJ-1412
FJ-1412
14
20
12
6500
3250
24000
10.0
FIR-101412
-
FJ-1416
FJ-1416
14
20
16
9500
5300
24000
13.0
FIR-101416
-
FJL-1416
FJL-1416
14
22
16
11600
5700
24000
17.0
FIR-101416
-
FJL-1420L
FJL-1420L
14
22
20
15100
8050
24000
21.0
FIR-101420
-
FJ-1510
FJ-1510
15
21
10
5850
2770
22000
8.1
FIR-101510
-
FJ-1512
FJ-1512
15
21
12
7650
3900
22000
10.0
FIR-101512
FIR-121512
FJ-1516
FJ-1516
15
21
16
11000
6200
22000
13.0
FIR-121516
-
FJL-1510L
FJL-1510L
15
22
10
6450
2880
22000
9.8
FIR-101510
-
FJL-1512L
FJL-1512L
15
22
12
7450
3500
22000
12.0
FIR-101512
FIR-121512
FJL-1515
FJL-1515
15
22
15
10300
5300
22000
14.0
FIR-101515
-
FJL-1520
FJL-1520
15
22
20
14700
8300
22000
20.0
FIR-101520
-
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表