您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
RQG-M - Plastic quick screw connector with metric outer thread acc. to EN 60423
Flexa
FLEXAquick
RQG, Plastic (PA), IP68/IP69K
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqg/rqg_m.prj},{NB=FLEXA RQG-M 15020065209},{AUS=1},{VERS1=8},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{VERS3=6},{BX2=0.000},{I=17.0},{B=29.5},{C=13.0},{D=44.5},{SW=27},{PMETR=1.500},{VERS2=2.000},{GA=25.00},{B1=29.50},{B2=29.50},{B3=29.50},{SWL=8.50},{SWECK=15.59},{SMB=3.00},{SMH=23.40},{D1=10.50},{BA=2.00},{ADT=30.00},{FA=4.00},{FB=10.00},{FH=8.50},{FH1=0.00},{FB1=0.00},{FB2=0.00},{GEW=1.40},{VPE=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQG-M 15020037210
15020037210
10.0
M10x1.0
6.0
17.0
11.5
34.5
16
0.40
50
FLEXA RQG-M 15020065203
15020065203
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
11.5
34.5
16
0.40
50
FLEXA RQG-M 15020037212
15020037212
13.0
M12x1.5
7.0
20.0
12.0
37.0
18
0.45
50
FLEXA RQG-M 15020065205
15020065205
13.0
M16x1.5
10.0
20.0
11.5
37.0
18
0.50
50
FLEXA RQG-M 15020037216
15020037216
15.8
M16x1.5
11.0
23.0
11.5
39.0
21
0.60
50
FLEXA RQG-M 15020065207
15020065207
15.8
M20x1.5
12.0
25.0
13.0
39.0
21
0.70
50
FLEXA RQG-M 15020037220
15020037220
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
13.0
44.5
27
1.00
50
FLEXA RQG-M 15020065209
15020065209
21.2
M25x1.5
17.0
29.5
13.0
44.5
27
1.40
50
FLEXA RQG-M 15020037225
15020037225
28.5
M25x1.5
19.5
37.0
13.0
47.0
34
1.40
25
FLEXA RQG-M 15020065211
15020065211
28.5
M32x1.5
23.0
37.0
15.0
49.0
34
1.60
25
FLEXA RQG-M 15020037232
15020037232
34.5
M32x1.5
25.5
44.0
15.0
51.0
40
2.20
25
FLEXA RQG-M 15020037238
15020037238
34.5
M40x1.5
30.5
44.5
15.0
51.5
40
2.60
25
FLEXA RQG-M 15020037240
15020037240
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
17.0
76.0
55
5.70
25
FLEXA RQG-M 15020037245
15020037245
42.5
M50x1.5
37.5
63.0
17.0
76.0
60
6.70
25
FLEXA RQG-M 15020037250
15020037250
54.5
M50x1.5
42.5
64.0
17.0
88.0
65
8.80
10
FLEXA RQG-M 15020037263
15020037263
54.5
M63x1.5
49.0
74.0
17.0
88.0
70
9.90
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表