您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FPA-FPA - Coupler conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
FPA
Straight
Powered by
CAD模型選擇
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/fpa/straight/fpa_fpa.prj},{NB=FPA25-FPA25B},{CLR=B},{CT=FPA},{NW=-},{CS=25},{A=19.5},{B=39},{C=81},{D=39},{F=37.2},{CNSMAT=Nylon PA66},{INFO=HTML (online)},{FAC=39.000},{HEXL=5.000},{VER=1.000},{SW=37.000},{CNL=28.000},{RL=31.000},{RD=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Diameter
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
FPA16-FPA16B
FPA16-FPA16B
12
16
11.0
29
59
Nylon PA66
FPA20-FPA20B
FPA20-FPA20B
-
20
14.5
32
71
Nylon PA66
FPA21-FPA21B
FPA21-FPA21B
17
21
14.5
32
71
Nylon PA66
FPA25-FPA25B
FPA25-FPA25B
-
25
19.5
39
81
Nylon PA66
FPA28-FPA28B
FPA28-FPA28B
23
28
19.5
44
81
Nylon PA66
FPA34-FPA34B
FPA34-FPA34B
29
34
26.5
51
87
Nylon PA66
FPA42-FPA42B
FPA42-FPA42B
36
42
32.5
63
101
Nylon PA66
FPA54-FPA54B
FPA54-FPA54B
48
54
42.0
76
114
Nylon PA66
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表