您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: SEKISUI
Created: 06.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
SJ type - JIS5K
SEKISUI
Flange
FLANGE
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/flange/flange/sj_type_jis5k.prj},{NB=FSJ505},{ORDERNO=FSJ505},{A=50},{B=2},{SD=60},{D=130},{T=14},{T1=2.5},{T2=4.0},{C=105},{NH=4-15},{N=4},{H=15},{M=PVC},{VER=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
D
ØD
[mm]
T
[mm]
T1
t1
[mm]
T2
t2
[mm]
C
ØC
[mm]
NH
n-Øh
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
FSJ135
FSJ135
13
3/8
18
75
9
1.5
3.0
55
4-12
PVC
FSJ155
FSJ155
15
1/2
22
80
9
1.5
3.0
60
4-12
PVC
FSJ205
FSJ205
20
3/4
26
85
10
1.5
3.0
65
4-12
PVC
FSJ255
FSJ255
25
1
32
95
10
1.5
3.0
75
4-12
PVC
FSJ305
FSJ305
32
1 1/4
38
115
12
2.5
3.0
90
4-15
PVC
FSJ405
FSJ405
40
1 1/2
48
120
12
2.5
3.0
95
4-15
PVC
FSJ505
FSJ505
50
2
60
130
14
2.5
4.0
105
4-15
PVC
FSJ655
FSJ655
65
2 1/2
76
155
14
2.5
4.0
130
4-15
PVC
FSJ805
FSJ805
80
3
89
180
14
2.5
4.0
145
4-19
PVC
FSJ1H5
FSJ1H5
100
4
114
200
16
3.0
4.0
165
8-19
PVC
FSJ1Q5
FSJ1Q5
125
5
140
235
16
4.0
4.0
200
8-19
PVC
FSJ1F5
FSJ1F5
150
6
165
265
18
4.0
4.0
230
8-19
PVC
FSJ2H5
FSJ2H5
200
8
216
320
20
4.0
4.0
280
8-23
PVC
FSJ2F5
FSJ2F5
250
10
267
385
22
4.0
4.0
345
12-23
PVC
FSJ3H5
FSJ3H5
300
12
321
430
22
4.0
4.0
390
12-23
PVC
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表