您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
Simple shaft
Rollon
Actuators
高性能密封式直线模组,适用于脏污环境:PLUS SYSTEM
ELM 配件
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_accessories/simple_shaft_asmtab.prj},{NB=G002592},{CODE=G002592},{UNIT=ELM 65},{SC=0},{ROBOT=0},{ESMART=0},{ELM=1},{RSMART=0},{B=0.0},{D1=0},{D=96},{F=M6},{D1X=34},{D2=16},{D3=7.00},{L1=24},{N=4},{NANG=90.0},{Y=13.250},{HEX=3.10},{VER=ELM},{PPATH=simple_shaft_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G000851
G000851
ELM 65, E-SMART 50, S-SMA...
35.0
15h7
0
0
G002370
G002370
ELM 110, ROBOT 160, ROBOT...
0.0
0
130
M8
G002592
G002592
ELM 65
0.0
0
96
M6
G002696
G002696
ELM 80, ROBOT 130
40.0
20H7
0
0
G002697
G002697
ELM 50
25.0
12h7
0
0
G002745
G002745
ELM 80, ROBOT 130
0.0
0
100
M6
G000649
G000649
ELM 110, ROBOT 160, ROBOT...
50.0
25h7
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表