您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.1-2000 PN16 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn1.6mpa/gb9113.1-2000pn1.6mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN1.6MPa(RF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{F=2},{C=26},{NN=296},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN1.6MPa(RF)
10
90
60
14
4
M12
41
2
14
28
3
GB/T9113.1 15PN1.6MPa(RF)
15
95
65
14
4
M12
46
2
14
32
3
GB/T9113.1 20PN1.6MPa(RF)
20
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
4
GB/T9113.1 25PN1.6MPa(RF)
25
115
85
14
4
M12
65
2
16
50
4
GB/T9113.1 32PN1.6MPa(RF)
32
140
100
18
4
M16
76
2
18
60
5
GB/T9113.1 40PN1.6MPa(RF)
40
150
110
18
4
M16
84
2
18
70
5
GB/T9113.1 50PN1.6MPa(RF)
50
165
125
18
4
M16
99
2
20
84
5
GB/T9113.1 65PN1.6MPa(RF)
65
185
145
18
4
M16
118
2
20
104
6
GB/T9113.1 80PN1.6MPa(RF)
80
200
160
18
8
M16
132
2
20
120
6
GB/T9113.1 100PN1.6MPa(RF...
100
220
180
18
8
M16
156
2
22
140
6
GB/T9113.1 125PN1.6MPa(RF...
125
250
210
18
8
M16
184
2
22
170
6
GB/T9113.1 150PN1.6MPa(RF...
150
285
240
22
8
M20
211
2
24
190
8
GB/T9113.1 200PN1.6MPa(RF...
200
340
295
22
12
M20
266
2
24
246
8
GB/T9113.1 250PN1.6MPa(RF...
250
405
355
26
12
M24
319
2
26
296
10
GB/T9113.1 300PN1.6MPa(RF...
300
460
410
26
12
M24
370
2
28
350
10
GB/T9113.1 350PN1.6MPa(RF...
350
520
470
26
16
M24
429
2
30
410
10
GB/T9113.1 400PN1.6MPa(RF...
400
580
525
30
16
M27
480
2
32
458
10
GB/T9113.1 450PN1.6MPa(RF...
450
640
585
30
20
M27
548
2
40
516
12
GB/T9113.1 500PN1.6MPa(RF...
500
715
650
33
20
M30
609
2
44
576
12
GB/T9113.1 600PN1.6MPa(RF...
600
840
770
36
20
M33
720
2
54
690
12
GB/T9113.1 700PN1.6MPa(RF...
700
910
840
36
24
M33
794
5
40
760
12
GB/T9113.1 800PN1.6MPa(RF...
800
1025
950
39
24
M36
901
5
42
862
12
GB/T9113.1 900PN1.6MPa(RF...
900
1125
1050
39
28
M36
1001
5
44
962
12
GB/T9113.1 1000PN1.6MPa(R...
1000
1255
1170
42
28
M39
1112
5
46
1076
12
GB/T9113.1 1200PN1.6MPa(R...
1200
1485
1390
48
32
M45
1328
5
52
1282
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.1-2000 PN20 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN25 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN10 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN20 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN100 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN16 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN10 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN16 G - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN160 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-702 - Collar with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 1...
Springmann
02.09.2013
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-706 - Pre-welded bead with lapped flange DIN 2642 / EN 1092-1 Typ 3...
Springmann
02.09.2013
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表