您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.1-2000 PN420 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn42.0mpa/gb9113.1-2000pn42.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 65PN42.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=65},{DD=265},{K=198.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=105.0},{F=7},{C=57.5},{NN=114}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
GB/T9113.1 15PN42.0MPa(RF...
15
135
89.0
22.0
4
M20
35.0
7
30.5
43
GB/T9113.1 20PN42.0MPa(RF...
20
140
95.0
22.0
4
M20
43.0
7
32.0
51
GB/T9113.1 25PN42.0MPa(RF...
25
160
108.0
26.0
4
M24
51.0
7
35.0
57
GB/T9113.1 32PN42.0MPa(RF...
32
185
130.0
29.5
4
M27
63.5
7
38.5
73
GB/T9113.1 40PN42.0MPa(RF...
40
205
146.0
32.5
4
M30
73.0
7
44.5
79
GB/T9113.1 50PN42.0MPa(RF...
50
235
171.5
29.5
8
M27
92.0
7
51.0
95
GB/T9113.1 65PN42.0MPa(RF...
65
265
198.0
32.5
8
M30
105.0
7
57.5
114
GB/T9113.1 80PN42.0MPa(RF...
80
305
228.5
35.5
8
M33
127.0
7
67.0
133
GB/T9113.1 100PN42.0MPa(R...
100
355
273.0
42.0
8
M39
157.5
7
76.5
165
GB/T9113.1 125PN42.0MPa(R...
125
420
324.0
48.0
8
M45
186.0
7
92.5
203
GB/T9113.1 150PN42.0MPa(R...
150
485
368.5
55.0
8
M52
216.0
7
108.0
235
GB/T9113.1 200PN42.0MPa(R...
200
550
438.0
55.0
12
M52
270.0
7
127.0
305
GB/T9113.1 250PN42.0MPa(R...
250
675
539.5
68.0
12
M64
324.0
7
165.5
375
GB/T9113.1 300PN42.0MPa(R...
300
760
619.0
74.0
12
M70
381.0
7
184.5
441
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN25 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN100 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN40 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN110 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Non return valve - Vacuum pressure relief valve
Definox
02.06.2021
GB/T 9113.4-2000 PN420 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
-Standard
Wilo
15.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表