您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.2-2000 PN160 M - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.2-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn16.0mpa/gb9113.2-2000pn16.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 50PN16.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=50},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{X=87},{Y=88},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=38},{NN=96},{R=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
GB/T9113.2-2000 10PN16.0M...
10
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
24
40
4
GB/T9113.2-2000 15PN16.0M...
15
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
26
45
4
GB/T9113.2-2000 20PN16.0M...
20
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
30
50
4
GB/T9113.2-2000 25PN16.0M...
25
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
32
61
4
GB/T9113.2-2000 32PN16.0M...
32
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
34
68
4
GB/T9113.2-2000 40PN16.0M...
40
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
36
82
4
GB/T9113.2-2000 50PN16.0M...
50
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
38
96
4
GB/T9113.2-2000 65PN16.0M...
65
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
42
113
5
GB/T9113.2-2000 80PN16.0M...
80
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
46
128
5
GB/T9113.2-2000 100PN16.0...
100
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
52
150
5
GB/T9113.2-2000 125PN16.0...
125
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
56
184
6
GB/T9113.2-2000 150PN16.0...
150
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
62
224
6
GB/T9113.2-2000 200PN16.0...
200
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
66
288
8
GB/T9113.2-2000 250PN16.0...
250
515
430
42
12
M39
345
312
313
4.5
3.5
76
346
8
GB/T9113.2-2000 300PN16.0...
300
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
88
414
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 5967 - Class 150 welding neck flange Sch 40S - Stainless steel 304L ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
GB/T 9115.3-2000 PN160 G - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8500 - Flange pipe, PN 16
HAWLE
23.02.2024
GB/T 9113.3-2000 PN160 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN10 FF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN160 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
2.4.8.3 ASME BPE - Orifice flange following DIN 11864-2-A/DIN 11853-2
KST
05.12.2023
GB/T 9114-2000 PN6 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表