您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9113.4-2000 PN50 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.4-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn5.0mpa/gb9113.4-2000pn5.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 100PN5.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=100},{D=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{GN=R37},{J=175.0},{P=149.22},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=32.0},{NN=146},{R=0},{S=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
GB/T9113.4-2000 15PN5.0MP...
15
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
38
0
3
GB/T9113.4-2000 20PN5.0MP...
20
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
48
0
4
GB/T9113.4-2000 25PN5.0MP...
25
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
54
0
4
GB/T9113.4-2000 32PN5.0MP...
32
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
19.5
64
0
4
GB/T9113.4-2000 40PN5.0MP...
40
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
21.0
70
0
4
GB/T9113.4-2000 50PN5.0MP...
50
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
22.5
84
0
6
GB/T9113.4-2000 65PN5.0MP...
65
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
25.5
100
0
6
GB/T9113.4-2000 80PN5.0MP...
80
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
29.0
118
0
6
GB/T9113.4-2000 100PN5.0M...
100
255
200.0
22.0
8
M20
R37
175.0
149.22
7.92
11.91
0.8
32.0
146
0
6
GB/T9113.4-2000 125PN5.0M...
125
280
235.0
22.0
8
M20
R41
210.0
180.98
7.92
11.91
0.8
35.0
178
0
6
GB/T9113.4-2000 150PN5.0M...
150
320
270.0
22.0
12
M20
R45
241.0
211.12
7.92
11.91
0.8
37.0
206
0
6
GB/T9113.4-2000 200PN5.0M...
200
380
330.0
26.0
12
M24
R49
302.0
269.88
7.92
11.91
0.8
41.5
260
0
6
GB/T9113.4-2000 250PN5.0M...
250
445
387.5
29.5
16
M27
R53
356.0
323.85
7.92
11.91
0.8
48.0
321
0
6
GB/T9113.4-2000 300PN5.0M...
300
520
451.0
32.5
16
M30
R57
413.0
381.00
7.92
11.91
0.8
51.0
375
10
6
GB/T9113.4-2000 350PN5.0M...
350
585
514.5
32.5
20
M30
R61
457.0
419.10
7.92
11.91
0.8
54.0
426
10
6
GB/T9113.4-2000 400PN5.0M...
400
650
571.5
35.5
20
M33
R65
508.0
469.90
7.92
11.91
0.8
57.5
483
10
6
GB/T9113.4-2000 450PN5.0M...
450
710
628.0
35.5
24
M33
R69
575.0
533.40
7.92
11.91
0.8
60.5
533
10
6
GB/T9113.4-2000 500PN5.0M...
500
775
686.0
35.5
24
M33
R73
635.0
584.20
9.52
13.49
1.5
63.5
587
10
6
GB/T9113.4-2000 600PN5.0M...
600
915
813.0
42.0
24
M39
R77
749.0
692.15
11.13
16.66
1.5
70.0
702
10
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.4-2000 PN20 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.4-2000 PN150 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - 六角头螺杆带孔螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHDD/LHDL - Ball Guide Bushings for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 65-2000 - 开槽圆柱头螺钉
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB/T62.1-2004 - 蝶形螺母 圆翼
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB39-88 - 方螺母 C级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T301-1995-53000u - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSG/LSGP - Guide Post Sets(Lubrication Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB1-24 - 4 deal with contact in the center
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSDM/LSDF - Stoppers for Ball Guides
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - 六角头铰制孔用螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 68-2000 - 开槽沉头螺钉
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表