您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 913 3 KU - Grub screws Type KU
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN913.3
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn913_3/gn913_3_ku.prj},{NB=Gewindestift GN913.3-M6-25-KU},{ARTNR=GN913.3-M6-25-KU},{PARTNUMBER=GN 913.3-M6-25-KU},{NORMNR=GN 913.3},{D1=M6},{ND=6.000},{KD=4.773},{L1=25},{L1X=6,8,10,12,16,20,25,32,40,50},{D3=3.5},{L3=1.3},{SW=3.0},{T2=3.500},{L2=0.500},{WEIGHT=0.0036},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D3
[mm]
L3
±0,3
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gewindestift GN913.3-M3-3...
GN913.3-M3-3-KU
M3
3
1.5
0.8
1.5
0.0002
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M3-4...
GN913.3-M3-4-KU
M3
4
1.5
0.8
1.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M3-5...
GN913.3-M3-5-KU
M3
5
1.5
0.8
1.5
0.0003
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M3-6...
GN913.3-M3-6-KU
M3
6
1.5
0.8
1.5
0.0028
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M3-8...
GN913.3-M3-8-KU
M3
8
1.5
0.8
1.5
0.0023
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M3-1...
GN913.3-M3-10-KU
M3
10
1.5
0.8
1.5
0.0001
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-4...
GN913.3-M4-4-KU
M4
4
2.0
1.0
1.5
0.0280
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-5...
GN913.3-M4-5-KU
M4
5
2.0
1.0
1.5
0.0300
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-6...
GN913.3-M4-6-KU
M4
6
2.0
1.0
1.5
0.0004
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-8...
GN913.3-M4-8-KU
M4
8
2.0
1.0
2.0
0.0004
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-1...
GN913.3-M4-10-KU
M4
10
2.0
1.0
2.0
0.0004
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-1...
GN913.3-M4-12-KU
M4
12
2.0
1.0
2.0
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-1...
GN913.3-M4-16-KU
M4
16
2.0
1.0
2.0
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M4-2...
GN913.3-M4-20-KU
M4
20
2.0
1.0
2.0
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-5...
GN913.3-M5-5-KU
M5
5
3.0
1.0
2.0
0.0004
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-6...
GN913.3-M5-6-KU
M5
6
3.0
1.0
2.0
0.0013
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-8...
GN913.3-M5-8-KU
M5
8
3.0
1.0
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-1...
GN913.3-M5-10-KU
M5
10
3.0
1.0
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-1...
GN913.3-M5-12-KU
M5
12
3.0
1.0
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-1...
GN913.3-M5-16-KU
M5
16
3.0
1.0
2.5
0.0011
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-2...
GN913.3-M5-20-KU
M5
20
3.0
1.0
2.5
0.0020
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M5-2...
GN913.3-M5-25-KU
M5
25
3.0
1.0
2.5
0.0020
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M6-6...
GN913.3-M6-6-KU
M6
6
3.5
1.3
3.0
0.0008
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M6-8...
GN913.3-M6-8-KU
M6
8
3.5
1.3
3.0
0.0009
73181542
YES
Gewindestift GN913.3-M6-1...
GN913.3-M6-10-KU
M6
10
3.5
1.3
3.0
0.0010
73181542
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表