您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GK04 - 导向轴支座-止动螺丝-定位孔型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk04.prj},{NB=GK04YU-D12},{CODE=GK04YU},{TYPE=Round_Flange_type},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=12},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(H7)
[mm]
T1
固定部壁厚(T1)
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
GK04YF-D12
GK04YF-D12
GK04YF
圆法兰型
45
S45C
发黑
+0.018/0
2.0
36
25
16
6.0
15
26
20
26
0
4.5
M4
GK04YN-D12
GK04YN-D12
GK04YN
圆法兰型
45
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
2.0
36
25
16
6.0
15
26
20
26
0
4.5
M4
GK04YU-D12
GK04YU-D12
GK04YU
圆法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.018/0
2.0
36
25
16
6.0
15
26
20
26
0
4.5
M4
GK04QF-D16
GK04QF-D16
GK04QF
两面切割法兰型
45
S45C
发黑
+0.018/0
3.0
42
32
22
6.0
19
32
26
28
16
5.5
M4
GK04QN-D16
GK04QN-D16
GK04QN
两面切割法兰型
45
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
3.0
42
32
22
6.0
19
32
26
28
16
5.5
M4
GK04QU-D16
GK04QU-D16
GK04QU
两面切割法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.018/0
3.0
42
32
22
6.0
19
32
26
28
16
5.5
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GK25Y_F - 导向轴支座-加厚引导型-安装孔通孔
HEFA
29.04.2024
GL - 油雾器
佳尔灵
23.02.2024
GL - tube clamps
PMA
28.11.2023
Coupling GL
MecVel
12.09.2023
GL114C - 重型钢制万向球 车削型 · 法兰式
PRiCi FA
17.10.2023
GL121-IR/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL2-P/153 - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL25CN,GL25S,GL26CN,GL26S - 外螺紋型軸承
PRiCi FA
17.10.2023
GL30-IR/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
GL113C,GL113S - 钢珠滚轮 螺帽固定型\法兰安装型\螺丝固定型
PRiCi FA
17.10.2023
GL27C,GL27CB,GL27CN,GL27AM,GL28C,GL28CB,GL28CN - 导向滚轮-V型槽60度型/V型槽90度型-滑轮型
PRiCi FA
17.10.2023
Linear units in parallel
Rollon
10.10.2023
8GK99110KK03 - Mounting accessories (electrical cabinet)
Siemens Industry
19.09.2023
GK28Y_M - 导向轴支座-T形·分离型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表