您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GK28A - 导向轴支座-加厚T形·分离型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk28a_asmtab.prj},{NB=GK28AN-D50-H40},{SC=GK28AN},{TYPE=separated},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=2 hexagon socket head cap screw (stainless steel)},{DH7=50},{H=40.0},{HT=40,50,60,80},{B=50},{B1=25.0},{L=154},{V=14.8},{L1=128},{L2=101.8},{E=76},{DD=11.0},{DD1=20.0},{DD2=14.0},{HH=13.0},{N=3.0},{M=M12 depth 25},{INFOTEXT=website},{MM=12},{H2=25},{PPATH=gk28a/assemblies/gk28a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ1
材质·国标
ⁿ/ₐ
MQ2
材质·日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
GK28AF-D8-H10
GK28AF-D8-H10
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
8
15
7.5
62
5.8
50
37.8
23
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
20
GK28AF-D10-H10
GK28AF-D10-H10
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
10
15
7.5
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
21
GK28AF-D12-H10
GK28AF-D12-H10
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
12
18
9.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
22
GK28AF-D13-H15
GK28AF-D13-H15
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
13
18
9.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
27
GK28AF-D15-H15
GK28AF-D15-H15
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
15
20
10.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
29
GK28AF-D16-H15
GK28AF-D16-H15
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
16
20
10.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
29
GK28AF-D20-H20
GK28AF-D20-H20
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
20
25
12.5
85
7.8
70
52.8
36
9.0
14.0
9.0
9.0
2.0
M8深16
38
GK28AF-D25-H20
GK28AF-D25-H20
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
25
30
15.0
85
7.8
70
52.8
36
9.0
14.0
9.0
9.0
2.0
M8深16
38
GK28AF-D30-H25
GK28AF-D30-H25
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
30
35
17.5
110
9.8
90
69.8
48
6.6
14.0
9.0
9.0
3.0
M8深16
55
GK28AF-D35-H25
GK28AF-D35-H25
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
35
35
17.5
110
9.8
90
69.8
48
6.6
14.0
9.0
9.0
3.0
M8深16
55
GK28AF-D40-H30
GK28AF-D40-H30
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
40
40
20.0
116
9.8
96
75.8
56
9.0
14.0
9.0
9.0
3.0
M8深16
60
GK28AF-D50-H40
GK28AF-D50-H40
GK28AF
分离型
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
50
50
25.0
154
14.8
128
101.8
76
11.0
20.0
14.0
13.0
3.0
M12深25
80
GK28AN-D8-H10
GK28AN-D8-H10
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
15
7.5
62
5.8
50
37.8
23
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
20
GK28AN-D10-H10
GK28AN-D10-H10
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
15
7.5
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
21
GK28AN-D12-H10
GK28AN-D12-H10
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
18
9.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
22
GK28AN-D13-H15
GK28AN-D13-H15
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
18
9.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
27
GK28AN-D15-H15
GK28AN-D15-H15
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
20
10.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
29
GK28AN-D16-H15
GK28AN-D16-H15
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
20
10.0
62
5.8
50
37.8
24
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
29
GK28AN-D20-H20
GK28AN-D20-H20
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
25
12.5
85
7.8
70
52.8
36
9.0
14.0
9.0
9.0
2.0
M8深16
38
GK28AN-D25-H20
GK28AN-D25-H20
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
30
15.0
85
7.8
70
52.8
36
9.0
14.0
9.0
9.0
2.0
M8深16
38
GK28AN-D30-H25
GK28AN-D30-H25
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
35
17.5
110
9.8
90
69.8
48
6.6
14.0
9.0
9.0
3.0
M8深16
55
GK28AN-D35-H25
GK28AN-D35-H25
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
35
17.5
110
9.8
90
69.8
48
6.6
14.0
9.0
9.0
3.0
M8深16
55
GK28AN-D40-H30
GK28AN-D40-H30
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
40
20.0
116
9.8
96
75.8
56
9.0
14.0
9.0
9.0
3.0
M8深16
60
GK28AN-D50-H40
GK28AN-D50-H40
GK28AN
分离型
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
50
50
25.0
154
14.8
128
101.8
76
11.0
20.0
14.0
13.0
3.0
M12深25
80
GK28AU-D8-H10
GK28AU-D8-H10
GK28AU
分离型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
15
7.5
62
5.8
50
37.8
23
6.6
11.0
6.6
7.0
2.0
M6深12
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表