您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWT*-* - 雙口雙叉
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwt.prj},{NB=GWT8-6},{MN=GWT8-6},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.0},{H=14},{L1=25.5},{L2=23.5},{A=8.0},{B=19.0},{C=14.5},{MBS=6.0},{ESA=23.5},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWT4-M5
GWT4-M5
4
M5 x 0.8
10
16.5
18.5
3.4
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT4-6
GWT4-6
4
R1/8
10
20.5
18.5
8.0
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT4-8
GWT4-8
4
R1/4
14
24.0
18.5
11.0
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT6-M5
GWT6-M5
6
M5 x 0.8
12
20.0
21.0
3.4
17.5
12.5
2.5
4.3
GWT6-6
GWT6-6
6
R1/8
12
24.0
21.0
8.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT6-8
GWT6-8
6
R1/4
14
27.5
21.0
11.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT6-10
GWT6-10
6
R3/8
17
29.0
21.0
12.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT8-6
GWT8-6
8
R1/8
14
25.5
23.5
8.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT8-8
GWT8-8
8
R1/4
14
28.5
23.5
11.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT8-10
GWT8-10
8
R3/8
17
30.0
23.5
12.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT10-8
GWT10-8
10
R1/4
17
31.0
27.0
11.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT10-10
GWT10-10
10
R3/8
17
32.5
27.0
12.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT10-15
GWT10-15
10
R1/2
22
35.5
27.0
15.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT12-8
GWT12-8
12
R1/4
19
33.0
29.5
11.0
23.0
20.0
8.5
37.0
GWT12-10
GWT12-10
12
R3/8
19
34.5
29.5
12.0
23.0
20.0
9.0
41.0
GWT12-15
GWT12-15
12
R1/2
22
37.5
29.5
15.0
23.0
20.0
9.0
41.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GWS*-* - 單口直型
CKD
13.07.2023
GWT*-0 - チーズ
CKD
13.07.2023
GWL*-* - 單口L型
CKD
13.07.2023
GWFY*-* - FY型(附R)
CKD
13.07.2023
WSA32 - Tie rod cylinder / heavy duty
怡合达3D电子图库
20.06.2024
KP210H - High-Pressure Hydraulic Cylinder
KCC Precision
23.11.2021
T型固定架組
CKD
07.02.2024
CHG/CHG-R* - 3-port
CKD
13.07.2023
GWT*-*-D - D型雙叉
CKD
13.07.2023
GWTR*-* - テトラ形(R付)
CKD
13.07.2023
SLW-6A/8A/10A/15A
CKD
13.07.2023
GWWY*-* - 雙重Y型(附R)
CKD
13.07.2023
スイッチ付LSH
CKD
13.07.2023
SC3W
CKD
13.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表