您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
PSRSC-FMCFFSS, gerade Edelstahlverschraubung
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for spiral-reinforced PVC conduits
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1567/psrsc_fmcffss_gerade_edelstahlverschraubung.prj},{NB=166-41603},{IDNR=166-41603},{LAENGEL=49.7},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=1},{QUANTITY_MIN=1},{QUANTITY_IN38=10},{PRICE_EUR_N=7.040},{TAX_N=0.190},{O=38},{M=14},{R=36},{VERS=3.000},{NS=25.000},{ND=25.000},{KD=23.160},{PP=1.500},{N=35.3},{P=18.7},{OX=2.500},{PWID=},{DESCRIPTION14=Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde},{DESCRIPTION15=Mehrteilige, gerade Metallverschraubung inkl. elastomerer Dichtung und starrem Außengewinde. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen. Kann zur Befestigung des Schlauches verwendet werden.},{EAN=},{ID_MANUFACT17=166-41603},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=PSRSC25-FMCFFSS-M25},{NENNMASS=25},{SPECIAL_TRE20=NONE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal diameter
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
L
Thread
ⁿ/ₐ
O
SW main body
[mm]
M
Thread length
[mm]
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
[mm]
R
SW main body II
[mm]
HellermannTyton 166-41601
166-41601
Gerade Edelstahlverschrau...
PSRSC16-FMCFFSS-M16
16
Edelstahl, rostfrei, Typ ...
Metal (ML)
45.6
1
1
-50 °C to +135 °C
M16x1.5
29
12
10.7
27
HellermannTyton 166-41602
166-41602
Gerade Edelstahlverschrau...
PSRSC20-FMCFFSS-M20
20
Edelstahl, rostfrei, Typ ...
Metal (ML)
46.0
1
1
-50 °C to +135 °C
M20x1.5
32
12
14.5
30
HellermannTyton 166-41603
166-41603
Gerade Edelstahlverschrau...
PSRSC25-FMCFFSS-M25
25
Edelstahl, rostfrei, Typ ...
Metal (ML)
49.7
1
1
-50 °C to +135 °C
M25x1.5
38
14
18.7
36
HellermannTyton 166-41604
166-41604
Gerade Edelstahlverschrau...
PSRSC32-FMCFFSS-M32
32
Edelstahl, rostfrei, Typ ...
Metal (ML)
53.7
1
1
-50 °C to +135 °C
M32x1.5
45
15
24.6
42
HellermannTyton 166-41605
166-41605
Gerade Edelstahlverschrau...
PSRSC40-FMCFFSS-M40
40
Edelstahl, rostfrei, Typ ...
Metal (ML)
58.4
1
1
-50 °C to +135 °C
M40x1.5
56
16
32.7
52
HellermannTyton 166-41606
166-41606
Gerade Edelstahlverschrau...
PSRSC50-FMCFFSS-M50
50
Edelstahl, rostfrei, Typ ...
Metal (ML)
62.5
1
1
-50 °C to +135 °C
M50x1.5
62
16
37.7
59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表