您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JIS B 1181 S1 - Hexagon nuts, style 1 - coarse
CAMST
连翔五金
Powered by
CAD模型選擇
{camst/lianxiang/jis_b1181_s1.prj},{NB=Hexagon nut - style 1 JIS B 1181 M18},{IDNR=},{D=18.0},{D1=15.294},{P=2.500},{PG=B},{DA=18.0},{DW=24.900},{E=29.56},{M=15.80},{MW=12.100},{S=27.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
PG
Product grade
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DW
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
MW
[mm]
S
[mm]
Hexagon nut - style 1 JIS...
1.6
1.221
0.350
A
1.6
2.400
3.41
1.30
0.800
3.2
Hexagon nut - style 1 JIS...
2.0
1.567
0.400
A
2.0
3.100
4.32
1.60
1.100
4.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
2.5
2.013
0.450
A
2.5
4.100
5.45
2.00
1.400
5.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
3.0
2.459
0.500
A
3.0
4.600
6.01
2.40
1.700
5.5
Hexagon nut - style 1 JIS...
3.5
2.850
0.600
A
3.5
5.000
6.58
2.80
2.000
6.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
4.0
3.242
0.700
A
4.0
5.900
7.66
3.20
2.300
7.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
5.0
4.134
0.800
A
5.0
6.900
8.79
4.70
3.500
8.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
6.0
4.917
1.000
A
6.0
8.900
11.05
5.20
3.900
10.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
8.0
6.647
1.250
A
8.0
11.600
14.38
6.80
5.200
13.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
10.0
8.376
1.500
A
10.0
14.600
17.77
8.40
6.400
16.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
12.0
10.106
1.750
A
12.0
16.600
20.03
10.80
8.300
18.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
14.0
11.835
2.000
A
14.0
19.600
23.35
12.80
9.700
21.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
16.0
13.835
2.000
A
16.0
22.500
26.75
14.80
11.300
24.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
18.0
15.294
2.500
B
18.0
24.900
29.56
15.80
12.100
27.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
20.0
17.294
2.500
B
20.0
27.700
32.95
18.00
13.500
30.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
22.0
19.294
2.500
B
22.0
31.400
37.29
19.40
14.500
34.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
24.0
20.752
3.000
B
24.0
33.300
39.55
21.50
16.200
36.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
27.0
23.752
3.000
B
27.0
38.000
45.20
23.80
18.000
41.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
30.0
26.211
3.500
B
30.0
42.800
50.85
25.60
19.400
46.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
33.0
29.211
3.500
B
33.0
46.600
55.37
28.70
21.900
50.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
36.0
31.670
4.000
B
36.0
51.100
60.79
31.00
23.500
55.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
39.0
34.670
4.000
B
39.0
55.900
66.44
33.40
25.400
60.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
42.0
37.129
4.500
B
42.0
60.000
71.30
34.00
25.900
65.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
45.0
40.129
4.500
B
45.0
64.700
76.95
36.00
27.500
70.0
Hexagon nut - style 1 JIS...
48.0
42.587
5.000
B
48.0
69.500
82.60
38.00
29.100
75.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表