您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-M - 镀镍黄铜电缆接头
Hugro
电缆接头,金属
黄铜
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/messing/wazu_m_154_00_154_20.prj},{NB=HUGRO 154.1107-(Gewinde kurz3)},{AUSWAHL=Gewinde kurz},{G=Pg 11},{GENPT=MIN},{PNPT=MIN},{VERS=2},{GE=18.6000},{P=1.4100},{KD=3},{SW=20},{H=22},{HX=1.0},{NDM=1.000},{KURZ=154.1107},{LANG=154.1107.20},{KDXHILF=[3-7]},{SWXHILF=24.500},{S=2.000},{GL1=6.0},{GL2=10},{R=3.000},{GWH=2.500},{GWL1=2.500},{AUSWAHLX= 'Gewinde kurz', 'Gewinde kurz', 'Gewinde lang', 'Gewinde lang'},{GE2=MIN},{P2=MIN},{ZTN=85389099},{GPS=0.024}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
平面宽度
[mm]
H
长度
[mm]
GL
有效螺纹长度
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 154.1505
154.1505
M12 x 1.5
14
19
5.0
74199990
0.018
HUGRO 154.1507
154.1507
M12 x 1.5
14
19
5.0
85389099
0.018
HUGRO 154.1706
154.1706
M16 x 1.5
19
21
6.0
85389099
0.018
HUGRO 154.1708
154.1708
M16 x 1.5
19
21
6.0
85389099
0.018
HUGRO 154.1710
154.1710
M16 x 1.5
20
22
6.0
74199990
0.018
HUGRO 154.2009
154.2009
M20 x 1.5
22
23
6.0
85389099
0.029
HUGRO 154.2012
154.2012
M20 x 1.5
22
23
6.0
85389099
0.029
HUGRO 154.2014
154.2014
M20 x 1.5
24
24
6.0
85389099
0.029
HUGRO 154.2516
154.2516
M25 x 1.5
30
25
7.0
85389099
0.052
HUGRO 154.2518
154.2518
M25 x 1.5
30
25
7.0
85389099
0.052
HUGRO 154.3220
154.3220
M32 x 1.5
40
31
8.0
85389099
0.106
HUGRO 154.3225
154.3225
M32 x 1.5
40
31
8.0
85389099
0.097
HUGRO 154.4026
154.4026
M40 x 1.5
50
37
8.0
74199990
0.097
HUGRO 154.4032
154.4032
M40 x 1.5
50
37
8.0
85389099
0.167
HUGRO 154.5031
154.5031
M50x 1.5
57
37
9.0
74199990
0.097
HUGRO 154.5038
154.5038
M50x 1.5
57
37
9.0
85389099
0.218
HUGRO 154.6335
154.6335
M63x 1.5
68
38
10.0
85389099
0.097
HUGRO 154.6344
154.6344
M63x 1.5
68
38
10.0
74199990
0.290
HUGRO 154.0705
154.0705
Pg 7
14
19
5.0
74199990
0.011
HUGRO 154.0707
154.0707
Pg 7
14
19
5.0
85389099
0.011
HUGRO 154.0906
154.0906
Pg 9
17
21
6.0
85389099
0.018
HUGRO 154.0908
154.0908
Pg 9
17
21
6.0
85389099
0.018
HUGRO 154.1107
154.1107
Pg 11
20
22
6.0
85389099
0.024
HUGRO 154.1110
154.1110
Pg 11
20
22
6.0
85389099
0.024
HUGRO 154.1309
154.1309
Pg 13.5
22
23
6.5
74199990
0.029
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表