您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-S - 不锈钢电缆接头
Hugro
电缆接头,金属
不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/metallischekabelverschraubungen/edelstahl/wazu_s_wazu_sv_156_00_156_03_asmtab.prj},{NB=HUGRO 156.0908-(WAZU-S4)},{AUSWAHL=WAZU-S},{G=Pg 9},{AG=-},{VERS=2},{GE=15.2000},{P=1.4100},{KD=4.0},{SW=17},{H=21},{HX=1.0},{GL=6.0},{NDM=1.000},{ART1=156.0908},{ART2=156.0908.03},{KDXHILF=[4-8]},{SWXHILF=17.000},{S=2.000},{GL1=6.0},{GL2=10},{R=3.000},{GWH=2.500},{GWL1=2.500},{AUSWAHLX= 'WAZU-S', 'WAZU-S', 'WAZU-SV', 'WAZU-SV'},{VERS1=16},{PPATH=wazu_s_wazu_sv_156_00_156_03/wazu_s_wazu_sv_156_00_156_03_asmtpl.prj},{ZTN=73079910},{GPS=0.018},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
平面宽度
ⁿ/ₐ
H
长度
[mm]
GL
有效螺纹长度
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 156.1505
156.1505
M12 x 1.5
14
19
5.0
73079910
0.008
YES
HUGRO 156.1507
156.1507
M12 x 1.5
14
19
5.0
85389099
0.008
YES
HUGRO 156.1707
156.1707
M16 x 1.5
22
22
6.0
85389099
0.025
YES
HUGRO 156.1710
156.1710
M16 x 1.5
22
22
6.0
85389099
0.026
YES
HUGRO 156.2012
156.2012
M20 x 1.5
24
24
6.0
85389099
0.027
YES
HUGRO 156.2014
156.2014
M20 x 1.5
24
24
6.0
85389099
0.027
YES
HUGRO 156.2516
156.2516
M25 x 1.5
30
25
7.0
85389099
0.030
YES
HUGRO 156.2518
156.2518
M25 x 1.5
30
25
7.0
85389099
0.046
YES
HUGRO 156.3220
156.3220
M32 x 1.5
41
31
8.0
85389099
0.111
YES
HUGRO 156.3225
156.3225
M32 x 1.5
41
31
8.0
85389099
0.135
YES
HUGRO 156.4026
156.4026
M40 x 1.5
50
37
8.0
73079910
0.165
YES
HUGRO 156.4032
156.4032
M40 x 1.5
50
37
8.0
85389099
0.157
YES
HUGRO 156.5038
156.5038
M50 x 1.5
60
37
9.0
73079910
0.202
YES
HUGRO 156.5031
156.5031
M50 x 1.5
60
37
9.0
85389099
0.290
YES
HUGRO 156.6344
156.6344
M63 x 1.5
64 / 68
38
10.0
73079910
0.335
YES
HUGRO 156.6335
156.6335
M63 x 1.5
64 / 68
38
10.0
73079910
0.350
YES
HUGRO 156.0705
156.0705
Pg 7
14
19
5.0
73079910
0.011
YES
HUGRO 156.0707
156.0707
Pg 7
14
19
5.0
85389099
0.011
YES
HUGRO 156.0906
156.0906
Pg 9
17
21
6.0
73079910
0.017
YES
HUGRO 156.0908
156.0908
Pg 9
17
21
6.0
73079910
0.018
YES
HUGRO 156.1107
156.1107
Pg 11
22
22
6.0
73079910
0.024
YES
HUGRO 156.1110
156.1110
Pg 11
22
22
6.0
73079910
0.024
YES
HUGRO 156.1309
156.1309
Pg 13.5
22
23
6.5
73079910
0.029
YES
HUGRO 156.1312
156.1312
Pg 13.5
22
23
6.5
85389099
0.029
YES
HUGRO 156.1612
156.1612
Pg 16
24
24
6.5
73079910
0.032
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EMSKV-SET - SPRINT cable glands with locknut, EMSKV-SET, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
Progress-S2 - 电缆接头不锈钢 1.4305,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Progress-S4/ HT - 电缆接头不锈钢 1.4435 耐高温,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht-S4 - 带公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
SKINTOP® MS-M BRUSH - 电缆接头
Hugro
23.12.2021
Cable gland - Polyamid
Rittal
01.10.2021
Blue Globe-Ms - 带公制螺纹的电缆接头
Hugro
20.12.2021
84100-05 - 电缆螺纹接头,黄铜镀镍
norelem
30.05.2024
Progress-S2/ HT - 电缆接头不锈钢 1.4305 用于高温,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Progress-M/ KS - 带扭结保护螺旋、PG 和公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
WAZU-SV A2 - Cable Glands
Hugro
20.09.2023
Progress-M (PG/metric) - 带 PG 和公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
Blue Globe-S2 - 公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
WAZU-S A4 - Cable Glands
Hugro
20.09.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表