您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Progress GFK EX - 塑料电缆接头 Ex i
Hugro
防爆系列
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/progress_p_ex_180_10_180_14.prj},{NB=HUGRO 180.3223.11-(22)},{ARTNR=180.3223.11},{HIDE=1},{VER=0},{D=32.000},{P=1.500},{SW=41},{H=35},{HX=35},{L=15.0},{ST=25},{NDM=32.70},{P1D4S1=26.000},{P1D8S1=3.500},{P1D9S1=40.600},{P1D3S1=40.600},{P1D12S1=45.600},{P1D2S1=1.500},{P1D1S1=13.600},{P1D11S1=19.800},{P1D13S1=35.000},{P1D14S1=53.000},{P1D7S1=31.000},{P1D5S1=1.000},{P1D10S1=34.600},{P1D6S1=41.000},{P1SF1=0.000},{P1SF2=0.000},{P2D5S2=0.000},{P2D5S11=0.000},{P2D6S11=0.000},{P2D1S10=0.000},{P2D3S10=0.000},{P2D4S10=0.000},{P2D2S11=0.000},{P2D8S10=0.000},{P2D1S11=15.200},{P2D2S10=0.000},{P2SCR7=36.700},{P2SCR8=34.400},{P2SCR9=32.500},{P2D9S10=14.000},{P2D7S10=1.000},{P2D6S10=29.840},{P3DF11=25.500},{VERS=3.000},{KD=22.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
平面宽度
[mm]
H
长度
[mm]
L
长度
[mm]
ST
件数
ⁿ/ₐ
LX
长度
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 180.1706.14
180.1706.14
M16x1.5
21
26
12.0
50
12.2
39269097
0.011
HUGRO 180.1708.14
180.1708.14
M16x1.5
21
26
12.0
50
12.2
39269097
0.010
HUGRO 180.2008.14
180.2008.14
M20x1.5
27
28
13.0
50
13.2
39269097
0.018
HUGRO 180.2011.14
180.2011.14
M20x1.5
27
28
13.0
50
13.2
39269097
0.011
HUGRO 180.2512.14
180.2512.14
M25x1.5
34
33
13.0
25
13.2
39269097
0.032
HUGRO 180.2516.14
180.2516.14
M25x1.5
34
33
13.0
25
13.2
39269097
0.032
HUGRO 180.2519.14
180.2519.14
M25x1.5
34
33
13.0
25
13.2
39269097
0.028
HUGRO 180.2520.14
180.2520.14
M25x1.5
34
33
13.0
25
13.2
39269097
0.025
HUGRO 180.4033.14
180.4033.14
M40x1.5
50
40
15.0
10
15.2
39269097
0.066
HUGRO 180.1706.11
180.1706.11
M16x1.5
21
26
12.0
50
12.2
39269097
0.011
HUGRO 180.1708.11
180.1708.11
M16x1.5
21
26
12.0
50
12.2
39269097
0.011
HUGRO 180.2008.11
180.2008.11
M20x1.5
27
28
13.0
50
12.2
39269097
0.018
HUGRO 180.2011.10
180.2011.10
M20x1.5
27
28
13.0
50
12.2
39269097
0.011
HUGRO 180.2011.11
180.2011.11
M20x1.5
27
28
13.0
50
12.2
39269097
0.017
HUGRO 180.2512.11
180.2512.11
M25x1.5
34
33
13.0
25
13.2
39269097
0.025
HUGRO 180.2519.11
180.2519.11
M25x1.5
34
33
13.0
25
13.2
39269097
0.025
HUGRO 180.2520.11
180.2520.11
M25x1.5
34
33
13.0
25
13.2
39269097
0.027
HUGRO 180.3223.11
180.3223.11
M32x1.5
41
35
15.0
25
15.2
39269097
0.042
HUGRO 180.5042.11
180.5042.11
M50x1.5
60
42
16.0
10
16.2
39269097
0.083
HUGRO 180.6346.11
180.6346.11
M63x1.5
75
48
16.0
5
16.2
39269097
0.185
HUGRO 180.6352.10
180.6352.10
M63x1.5
75
48
16.0
5
16.2
39269097
0.167
HUGRO 180.6352.11
180.6352.11
M63x1.5
75
48
16.0
5
16.2
39269097
0.168
HUGRO 180.0906.14
180.0906.14
Pg 9
21
26
12.0
50
12.2
39269097
0.011
HUGRO 180.0908.14
180.0908.14
Pg 9
21
26
12.0
50
12.2
39269097
0.010
HUGRO 180.1308.14
180.1308.14
Pg 13
27
28
13.0
50
13.2
39269097
0.018
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FPAX90-BT - 90° elbow, swivel brass conduit fitting, external thread
Flexicon
11.11.2020
防爆紧凑型 - 镀镍黄铜电缆接头 Ex e; 防爆 IIC
Hugro
23.12.2021
EXPLO Ex d IIC - 带弯曲保护和应力消除的电缆接头Ex d IIC
Hugro
23.12.2021
WAZU-MF - 带有多个穿通孔的电缆接头
Hugro
23.12.2021
锁紧螺母 聚酰胺 - PG 和公制螺纹
Hugro
23.12.2021
WAZU - 塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
APC17004, APC17006 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
SKINTOP (Metrisch) - 带公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
NETC - 电缆接头
Festo
26.09.2023
SKINTOP (red. Metrisch) - 塑料电缆接头,带减少密封插件和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Progress-S4/ HT - 电缆接头不锈钢 1.4435 耐高温,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
黄铜六角盲塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
2480.00. .12.00 - 的软管夹 带螺丝
FIBRO
21.07.2023
TCRF - 管用带套管接头 弯管接头
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表