您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
UNI-Dicht-P (Metrisch) - 带公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/uni_dicht_p_181_00_m.prj},{NB=HUGRO 181.2513-(-)},{ARTNR=181.2513},{G=M25x1.5},{ANENN=25.000},{MATERIAL=Polyamid},{GL=9.0},{FARBE=},{ARTNR1=22553u},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DI=13.000},{DICHTMIN=9.000},{DICHTMAX=13.000},{FC=rt},{H=23},{SW1=30x33.5},{SW1S=30.000},{SW1E=33.500},{SW2=27x29.5},{SW2S=27.000},{SW2E=29.500},{VPE=50},{R=3.000},{PP= '', 'TPE', 'i', 'LSR', 'p', 'TPE-V'},{GEWICHT=MIN},{ZTN=39174000},{GPS=0.013},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
GL
连接螺纹长度
[mm]
DICHT
密封范围(最大-最小)
ⁿ/ₐ
FC
颜色代码(仅适用于 PVC)
ⁿ/ₐ
H
安装高度
[mm]
SW1
扳手尺寸
[mm]
SW2
扳手尺寸
[mm]
VPE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 181.1507
181.1507
M12x1.5
聚酰胺
8.0
6.5 - 4
ge
22
15x16.2
15x16.2
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1707
181.1707
M16x1.5
聚酰胺
9.0
6.5 - 4
ge
22
19x21
19x21
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.1708
181.1708
M16x1.5
聚酰胺
9.0
8 - 5
gu
22
19x21
19x21
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.1710
181.1710
M16x1.5
聚酰胺
9.0
9.5 - 6.5
sw
22
19x21
19x21
50
39174000
0.007
YES
HUGRO 181.2307
181.2307
M20x1.5
聚酰胺
9.0
6.5 - 4
ge
22
24x26.5
24x26.5
50
39174000
0.000
YES
HUGRO 181.2308
181.2308
M20x1.5
聚酰胺
9.0
8 - 5
gu
22
24x26.5
24x26.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.2310
181.2310
M20x1.5
聚酰胺
9.0
9.5 - 6.5
sw
22
24x26.5
24x26.5
50
39174000
0.011
YES
HUGRO 181.2311
181.2311
M20x1.5
聚酰胺
9.0
10.5 - 7
gr
22
24x26.5
24x26.5
50
39174000
0.011
YES
HUGRO 181.2313
181.2313
M20x1.5
聚酰胺
9.0
13 - 9
rt
22
24x26.5
24x26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.2507
181.2507
M25x1.5
聚酰胺
9.0
6.5 - 4
ge
23
30x33.5
27x29.5
50
39174000
0.017
YES
HUGRO 181.2508
181.2508
M25x1.5
聚酰胺
9.0
8 - 5
gu
23
30x33.5
27x29.5
50
39174000
0.013
YES
HUGRO 181.2510
181.2510
M25x1.5
聚酰胺
9.0
9.5 - 6.5
sw
23
30x33.5
27x29.5
50
39174000
0.013
YES
HUGRO 181.2511
181.2511
M25x1.5
聚酰胺
9.0
10.5 - 7
gr
23
30x33.5
27x29.5
50
39174000
0.014
YES
HUGRO 181.2513
181.2513
M25x1.5
聚酰胺
9.0
13 - 9
rt
23
30x33.5
27x29.5
50
39174000
0.013
YES
HUGRO 181.2516
181.2516
M25x1.5
聚酰胺
9.0
15.5 - 11.5
ws
23
30x33.5
27x29.5
50
39174000
0.013
YES
HUGRO 181.3211
181.3211
M32x1.5
聚酰胺
11.0
10.5 - 7
gr
27
36x39.5
33x36.5
25
39174000
0.029
YES
HUGRO 181.3213
181.3213
M32x1.5
聚酰胺
11.0
13 - 9
rt
27
36x39.5
33x36.5
25
39174000
0.000
YES
HUGRO 181.3216
181.3216
M32x1.5
聚酰胺
11.0
15.5 - 11.5
ws
27
36x39.5
33x36.5
25
39174000
0.028
YES
HUGRO 181.3218
181.3218
M32x1.5
聚酰胺
11.0
18 - 14
bl
27
36x39.5
33x36.5
25
39174000
0.025
YES
HUGRO 181.3221
181.3221
M32x1.5
聚酰胺
11.0
20.5 - 17
br
27
36x39.5
33x36.5
25
39174000
0.025
YES
HUGRO 181.4016
181.4016
M40x1.5
聚酰胺
11.5
15.5 - 11.5
ws
34
46x50
43x46
10
39174000
0.000
YES
HUGRO 181.4018
181.4018
M40x1.5
聚酰胺
11.5
18 - 14
bl
34
46x50
43x46
10
39174000
0.000
YES
HUGRO 181.4021
181.4021
M40x1.5
聚酰胺
11.5
20.5 - 17
br
34
46x50
43x46
10
39174000
0.048
YES
HUGRO 181.4025
181.4025
M40x1.5
聚酰胺
11.5
25 - 20
or
34
46x50
43x46
10
39174000
0.048
YES
HUGRO 181.4028
181.4028
M40x1.5
聚酰胺
11.5
28 - 24
hg
34
46x50
43x46
10
39174000
0.038
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表