您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SKINTOP (Pg) - 带 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/skintop_183_00_183_01_pg_2.prj},{NB=HUGRO 183.1614.01-(9)},{ARTNR=183.1614.01},{ATN=53015240},{G=PG 16},{ID=0.000},{RS=0.000},{FMIN=9.0},{FMAX=14.0},{F=9},{NDM=22.5},{SW=27},{A=29.5},{C=44.0},{GL=10.0},{E=18.6},{HH=10.8},{J=6.0},{K=6.0},{L=22.6},{RAL7001=},{RAL7035=},{RAL9005=X},{MATERIAL=Kunststoff},{ZTN=39269097},{GPS=0.013},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
零件号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
FMIN
最小夹紧范围
[mm]
FMAX
最大夹紧范围
[mm]
SW
扳手尺寸
[mm]
H
[mm]
GL
[mm]
RAL7001
银灰
ⁿ/ₐ
RAL7035
浅灰
ⁿ/ₐ
RAL9005
深黑
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 183.0707
183.0707
PG 7
2.5
6.5
15
24.2
7.8
X
塑料
39269097
0.005
YES
HUGRO 183.0707.02
183.0707.02
PG 7
2.5
6.5
15
24.2
7.8
X
塑料
39269097
0.004
YES
HUGRO 183.0707.01
183.0707.01
PG 7
2.5
6.5
15
24.2
7.8
X
塑料
39269097
0.002
YES
HUGRO 183.0908
183.0908
PG 9
3.5
8.0
19
28.0
8.0
X
塑料
39269097
0.006
YES
HUGRO 183.0908.02
183.0908.02
PG 9
3.5
8.0
19
28.0
8.0
X
塑料
39269097
0.006
YES
HUGRO 183.0908.01
183.0908.01
PG 9
3.5
8.0
19
28.0
8.0
X
塑料
39269097
0.006
YES
HUGRO 183.1110
183.1110
PG 11
4.0
10.0
22
30.0
8.0
X
塑料
39269097
0.009
YES
HUGRO 183.1110.02
183.1110.02
PG 11
4.0
10.0
22
30.0
8.0
X
塑料
39269097
0.009
YES
HUGRO 183.1110.01
183.1110.01
PG 11
4.0
10.0
22
30.0
8.0
X
塑料
39269097
0.008
YES
HUGRO 183.1312
183.1312
PG 13.5
5.0
12.0
24
32.0
9.0
X
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.1312.02
183.1312.02
PG 13.5
5.0
12.0
24
32.0
9.0
X
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.1312.01
183.1312.01
PG 13.5
5.0
12.0
24
32.0
9.0
X
塑料
39269097
0.010
YES
HUGRO 183.1614
183.1614
PG 16
9.0
14.0
27
34.0
10.0
X
塑料
39269097
0.014
YES
HUGRO 183.1614.02
183.1614.02
PG 16
9.0
14.0
27
34.0
10.0
X
塑料
39269097
0.013
YES
HUGRO 183.1614.01
183.1614.01
PG 16
9.0
14.0
27
34.0
10.0
X
塑料
39269097
0.013
YES
HUGRO 183.2118
183.2118
PG 21
13.0
18.0
33
38.0
11.0
X
塑料
39269097
0.022
YES
HUGRO 183.2118.02
183.2118.02
PG 21
13.0
18.0
33
38.0
11.0
X
塑料
39269097
0.020
YES
HUGRO 183.2118.01
183.2118.01
PG 21
13.0
18.0
33
38.0
11.0
X
塑料
39269097
0.020
YES
HUGRO 183.2925
183.2925
PG 29
14.0
25.0
42
45.3
10.7
X
塑料
39269097
0.039
YES
HUGRO 183.2925.02
183.2925.02
PG 29
14.0
25.0
42
45.3
10.7
X
塑料
39269097
0.038
YES
HUGRO 183.2925.01
183.2925.01
PG 29
14.0
25.0
42
45.3
10.7
X
塑料
39269097
0.038
YES
HUGRO 183.3632
183.3632
PG 36
19.0
32.0
53
52.7
13.3
X
塑料
39269097
0.076
YES
HUGRO 183.3632.02
183.3632.02
PG 36
19.0
32.0
53
52.7
13.3
X
塑料
39269097
0.079
YES
HUGRO 183.3632.01
183.3632.01
PG 36
19.0
32.0
53
52.7
13.3
X
塑料
39269097
0.076
YES
HUGRO 183.4238
183.4238
PG 42
28.0
38.0
60
54.6
13.4
X
塑料
39269097
0.100
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
SKINTOP (Metrisch) - 带公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht-P (Pg) - 带 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
Cable Gland PG
ABB Installation Products
09.03.2023
3NH3530 - Low-Voltage HRC fuse base
Siemens Industry
19.09.2023
SKINTOP (red. Pg) - 带减少密封插件和 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
SKINTOP® STR - Kabelverschraubung Kunststoff reduziert
LAPP
10.06.2024
HSK-K Metric - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
DIN3017-1-SCHLAUCHSCHE-A - 软管卡箍DIN 3017-1(蜗杆传动卡箍形式A),材料为镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Non-Metallic Cable Glands PG Threads
ABB Installation Products
09.03.2023
SKINTOP® STR-M - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
20 - Copper tubular lugs NFC20-130
MECATRACTION
19.01.2018
HSK-K PG - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
SKINTOP® GMP-GL - Lock nut plastic with GF
LAPP
10.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表