您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
SKINTOP-Click - 塑料电缆接头,带快速组装系统和螺旋形防弯曲保护装置
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/skintop_click_ks_ng.prj},{NB=HUGRO 183.1709.CBG(5,1)},{IDNR=},{ARTNR=183.1709.CBG},{ATN=53112888},{M=16},{SW1=19},{A1=21.1},{SW2=22},{A2=24.2},{C=94},{D=8},{FMIN=5.0},{FMAX=9},{F=5},{K=8},{SMIN=1},{SMAX=4},{S=1},{E=67.0},{H=12.4},{J=3.6},{L=17.2},{T=6.0},{RAL7035=X},{RAL7001=},{RAL9005=},{MATERIAL=Kunststoff},{MX=16},{ZTN=74199990},{GPS=0.015},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
M
孔径Ø -0.2
[mm]
SW1
扳手尺寸
[mm]
A1
角尺寸
[mm]
SW2
扳手尺寸
[mm]
A2
角尺寸
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
FMIN
最小夹紧范围
[mm]
FMAX
最大夹紧范围
[mm]
K
[mm]
SMIN
壁厚
[mm]
SMAX
壁厚
[mm]
RAL7035
浅灰
ⁿ/ₐ
RAL7001
银灰
ⁿ/ₐ
RAL9005
黑色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 183.1507.CBD
183.1507.CBD
12
15
16.6
18
20.0
74
8
3.5
7
7
1
4
X
塑料
74199990
0.008
YES
HUGRO 183.1709.CBD
183.1709.CBD
16
19
21.1
22
24.2
94
8
5.0
9
8
1
4
X
塑料
74199990
0.015
YES
HUGRO 183.2013.CBD
183.2013.CBD
20
25
27.6
27
29.7
108
8
7.0
13
8
1
4
X
塑料
74199990
0.026
YES
HUGRO 183.2517.CBD
183.2517.CBD
25
30
33.4
32
35.2
127
8
9.0
17
9
1
4
X
塑料
74199990
0.043
YES
HUGRO 183.3221.CBD
183.3221.CBD
32
36
40.3
40
44.0
157
8
11.0
20
9
1
4
X
塑料
74199990
0.066
YES
HUGRO 183.1507.CBG
183.1507.CBG
12
15
16.6
18
20.0
74
8
3.5
7
7
1
4
X
塑料
74199990
0.008
YES
HUGRO 183.1709.CBG
183.1709.CBG
16
19
21.1
22
24.2
94
8
5.0
9
8
1
4
X
塑料
74199990
0.015
YES
HUGRO 183.2013.CBG
183.2013.CBG
20
25
27.6
27
29.7
108
8
7.0
13
8
1
4
X
塑料
74199990
0.026
YES
HUGRO 183.2517.CBG
183.2517.CBG
25
30
33.4
32
35.2
127
8
9.0
17
9
1
4
X
塑料
74199990
0.043
YES
HUGRO 183.3221.CBG
183.3221.CBG
32
36
40.3
40
44.0
157
8
11.0
20
9
1
4
X
塑料
74199990
0.066
YES
HUGRO 183.1507.CBS
183.1507.CBS
12
15
16.6
18
20.0
74
8
3.5
7
7
1
4
X
塑料
74199990
0.008
YES
HUGRO 183.1709.CBS
183.1709.CBS
16
19
21.1
22
24.2
94
8
5.0
9
8
1
4
X
塑料
74199990
0.015
YES
HUGRO 183.2013.CBS
183.2013.CBS
20
25
27.6
27
29.7
108
8
7.0
13
8
1
4
X
塑料
74199990
0.026
YES
HUGRO 183.2517.CBS
183.2517.CBS
25
30
33.4
32
35.2
127
8
9.0
17
9
1
4
X
塑料
74199990
0.043
YES
HUGRO 183.3221.CBS
183.3221.CBS
32
36
40.3
40
44.0
157
8
11.0
20
9
1
4
X
塑料
74199990
0.066
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WAZU-W - 角形电缆接头
Hugro
23.12.2021
WAZU - 塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
41305 - 底板 紧凑型 5 轴夹具
norelem
30.05.2024
41350 - 圆形夹紧套件
norelem
30.05.2024
EWC series
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Spherical thrust roller bearings
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
41340 - 带有销钉的夹钳,适用于中间卡爪 紧凑型 5 轴夹具
norelem
30.05.2024
41060 - 夹紧销
norelem
30.05.2024
41370 - 挡块套件
norelem
30.05.2024
41340 - 光滑夹钳,适用于中间卡爪 紧凑型 5 轴夹具
norelem
30.05.2024
Progress-M/ EX - 黄铜电缆接头 Ex e II,PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Adapter assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
41345 - 用于夹持的支撑条
norelem
30.05.2024
塑料盲塞/螺旋塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表