您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
WAZU-W - 角形电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/wazu_w_197_00_197_01.prj},{NB=HUGRO 197.1312(grau6)},{FARBE=grau},{G=Pg 13.5},{KD=6},{SW=24},{H=30.5},{L=57},{R=7},{GL=9},{SWXHILF=26.800},{NDM=20.400},{GNPT=0.00000},{PNPT=0.00000},{P=1.410},{HUGRONOGRAU=197.1312},{HUGRONOSCHWARZ=197.1312.01},{B=24.000},{GE=1.500},{DXHILF=[6-12]},{VERS=2},{ZTN=39269097},{GPS=0.029},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
GL
[mm]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 197.1706
197.1706
M 16 x 1.5
19
23.0
45
5
8
85389099
0.016
YES
HUGRO 197.1708
197.1708
M 16 x 1.5
19
23.0
45
5
8
85389099
0.016
YES
HUGRO 197.2009
197.2009
M 20 x 1.5
24
30.5
57
7
9
85389099
0.029
YES
HUGRO 197.2012
197.2012
M 20 x 1.5
24
30.5
57
7
9
85389099
0.029
YES
HUGRO 197.2516
197.2516
M 25 x 1.5
33
40.0
73
10
11
85389099
0.073
YES
HUGRO 197.2518
197.2518
M 25 x 1.5
33
40.0
73
10
11
85389099
0.073
YES
HUGRO 197.3220
197.3220
M 32 x 1.5
42
51.5
91
14
11
39269097
0.156
YES
HUGRO 197.3225
197.3225
M 32 x 1.5
42
51.5
91
14
11
39269097
0.156
YES
HUGRO 197.0906
197.0906
Pg 9
19
23.0
45
5
8
85389099
0.013
YES
HUGRO 197.0908
197.0908
Pg 9
19
23.0
45
5
8
85389099
0.013
YES
HUGRO 197.1107
197.1107
Pg 11
22
27.0
50
6
8
39269097
0.023
YES
HUGRO 197.1110
197.1110
Pg 11
22
27.0
50
6
8
85389099
0.023
YES
HUGRO 197.1309
197.1309
Pg 13.5
24
30.5
57
7
9
39269097
0.029
YES
HUGRO 197.1312
197.1312
Pg 13.5
24
30.5
57
7
9
39269097
0.029
YES
HUGRO 197.1612
197.1612
Pg 16
27
32.5
59
8
10
85389099
0.040
YES
HUGRO 197.1614
197.1614
Pg 16
27
32.5
59
8
10
39269097
0.040
YES
HUGRO 197.2116
197.2116
Pg 21
33
40.0
73
10
11
39269097
0.073
YES
HUGRO 197.2118
197.2118
Pg 21
33
40.0
73
10
11
85389099
0.073
YES
HUGRO 197.2920
197.2920
Pg 29
42
51.5
91
14
11
39269097
0.156
YES
HUGRO 197.2925
197.2925
Pg 29
42
51.5
91
14
11
39269097
0.156
YES
HUGRO 197.3906
197.3906
3/8" NPT
19
23.0
45
5
11
39269097
0.000
YES
HUGRO 197.3908
197.3908
3/8" NPT
19
23.0
45
5
11
39269097
0.000
YES
HUGRO 197.1909
197.1909
1/2" NPT
24
30.5
57
7
13
39269097
0.000
YES
HUGRO 197.1912
197.1912
1/2" NPT
24
30.5
57
7
13
39269097
0.029
YES
HUGRO 197.1914
197.1914
1/2" NPT
27
31.5
59
8
13
39269097
0.031
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表