您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
带O形圈的六边缩减器 - 黄铜带 O 形圈,公制连接螺纹
Hugro
配件
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/zubehoer/reduktionen_526_00.prj},{NB=HUGRO 527.32201M20x1.5},{ARTNR=527.3220},{G=M32x1.5},{AANDM=32},{AAKDM=30.160},{D=8.0},{GG=M20x1.5},{AINDM=20},{AIKDM=18.376},{MATERIAL=Messing, vernickelt},{GEWINDE=Aussen-/Innen-Gewinde nach EN 60 423},{VAR=1},{C=3.5},{SW=35x38.5},{SWS=35.000},{SWE=38.500},{VPE=50},{VERS=6},{D1=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.050},{VARX= '1', 'mit O-Ring', '0', 'ohne O-Ring'},{DX=MIN},{P=MIN},{P1=MIN},{M=MIN},{DD=MIN},{DD1=MIN},{L1=MIN},{D11=MIN},{D8=MIN},{D12=MIN},{VER=1},{D1X=MIN},{VV=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
线程 A1
ⁿ/ₐ
D
连接螺纹长度
[mm]
GG
线程 A2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GEWINDE
螺纹
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SW
扳手尺寸 SWxE
ⁿ/ₐ
VPE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 527.08061M6x1.0
527.0806
M8x1.25
5.0
M6x1.0
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
8.0
11
50
74199990
0.006
HUGRO 527.10061M6x1.0
527.1006
M10x1.5
5.0
M6x1.0
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.0
13
50
74199990
0.002
HUGRO 527.10081M8x1.25
527.1008
M10x1.5
5.0
M8x1.25
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
8.0
13
50
74199990
0.008
HUGRO 527.15081M8x1.25
527.1508
M12x1.5
5.0
M8x1.25
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.0
15
50
74199990
0.006
HUGRO 527.15101M10x1.5
527.1510
M12x1.5
5.0
M10x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
8.0
15
50
74199990
0.010
HUGRO 527.17101M10x1.5
527.1710
M16x1.5
5.0
M10x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.0
18
50
74199990
0.009
HUGRO 527.17151M12x1.5
527.1715
M16x1.5
6.0
M12x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
2.5
18x20.2
50
74122000
0.007
HUGRO 527.20151M12x1.5
527.2015
M20x1.5
6.5
M12x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
2.5
22x24.4
50
74122000
0.018
HUGRO 527.20171M16x1.5
527.2017
M20x1.5
6.5
M16x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
2.5
22x24.4
50
74122000
0.009
HUGRO 527.25171M16x1.5
527.2517
M25x1.5
7.0
M16x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.0
28x31.2
50
74122000
0.017
HUGRO 527.25201M20x1.5
527.2520
M25x1.5
7.0
M20x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.0
28x31.2
50
74122000
0.022
HUGRO 527.32201M20x1.5
527.3220
M32x1.5
8.0
M20x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.5
35x38.5
50
74122000
0.050
HUGRO 527.32251M25x1.5
527.3225
M32x1.5
8.0
M25x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.5
35x38.5
50
74122000
0.041
HUGRO 527.40251M25x1.5
527.4025
M40x1.5
9.0
M25x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.5
43x47.5
25
74122000
0.090
HUGRO 527.40321M32x1.5
527.4032
M40x1.5
9.0
M32x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
3.5
43x47.5
25
74122000
0.066
HUGRO 527.50321M32x1.5
527.5032
M50x1.5
10.0
M32x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
4.0
54x58
10
74122000
0.145
HUGRO 527.50401M40x1.5
527.5040
M50x1.5
10.0
M40x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
4.0
54x58
10
74122000
0.185
HUGRO 527.63401M40x1.5
527.6340
M63x1.5
10.0
M40x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
4.0
68x74
10
74122000
0.284
HUGRO 527.63501M50x1.5
527.6350
M63x1.5
10.0
M50x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
4.0
68x74
10
74122000
0.156
HUGRO 527.72501M50x1.5
527.7250
M72x2
12.0
M50x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
5.0
80x86
5
74122000
0.191
HUGRO 527.72631M63x1.5
527.7263
M72x2
10.0
M63x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
8.0
90x96
5
74122000
0.191
HUGRO 527.74501M50x1.5
527.7450
M75x1.5
11.0
M50x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
6.0
80
5
74199990
0.389
HUGRO 527.74631M63x1.5
527.7463
M75x1.5
11.0
M63x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
6.0
80
5
74199990
0.226
HUGRO 527.8A631M63x1.5
527.8A63
M80x2
10.0
M63x1.5
Brass nickel plated
内/外螺纹 符合EN 60 423标准
8.0
90x96
5
74122000
0.402
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
缩减器Ex e II
Hugro
23.12.2021
锁紧螺母 - 黄铜,带 PG、英寸和公制螺纹
Hugro
23.12.2021
SKINTOP (Metrisch) - 带公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
缩减器(滚花) - 黄铜
Hugro
23.12.2021
41345 - 用于夹持的支撑条
norelem
30.05.2024
用于SKINTOP产品的防尘筛 - 电缆接头 - 公制版密封
Hugro
23.12.2021
Progress-M/ BZ-EX - 带弯曲保护和应力消除的黄铜电缆接头Ex e II,PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
SYNTEC - 带 PG、NPT 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
通用 90°管接头(Pg制,锁紧螺母) - 压铸镀镍锁紧螺母,PG制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
黄铜六角盲塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
SKINTOP密封件(Pg,多层) - 电缆接头 - 公制版密封
Hugro
23.12.2021
Progress-P/ MF - 带 PG 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
23.12.2021
41060 - 夹紧销
norelem
30.05.2024
41350 - 圆形夹紧套件
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表