您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
盲塞,圆形版 - 黄铜带 O 形圈、短连接螺纹和长连接螺纹、PG 和公制
Hugro
配件
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/zubehoer/blindstopfen_545_10.prj},{NB=HUGRO 545.50.21},{AGRO=8750.11.08},{ARTNR=545.50.21},{G=M50x1.5},{D=50.000},{P=1.500},{KD=55},{H=6},{L=14.0},{VPE=10},{VERS=1},{D9=2.0},{D3=3.0},{D4=96.50},{D22=2.5},{D1=50.0},{D21=47.9},{D6=2.0},{D11=44.0},{D12=16.0},{D13=2.62},{ZTN=74199990},{GPS=0.094}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KD
电缆直径
[mm]
H
长度
[mm]
L
长度
[mm]
VPE
件数
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 545.06.10
545.06.10
M6x1.0
6.000
9
3
5.0
50
74199990
0.002
HUGRO 545.08.10
545.08.10
M8x1.25
8.000
10
3
5.0
50
74199990
0.002
HUGRO 545.10.10
545.10.10
M10x1.5
10.000
12
3
5.0
50
74199990
0.003
HUGRO 545.15.10
545.15.10
M12x1.5
12.000
14
3
5.0
50
74199990
0.005
HUGRO 545.17.10
545.17.10
M16x1.5
16.000
19
3
5.0
50
74199990
0.005
HUGRO 545.20.10
545.20.10
M20x1.5
20.000
24
3
6.0
25
74199990
0.009
HUGRO 545.25.10
545.25.10
M25x1.5
25.000
28
4
7.0
25
74199990
0.015
HUGRO 545.32.10
545.32.10
M32x1.5
32.000
35
4
8.0
10
74199990
0.025
HUGRO 545.40.10
545.40.10
M40x1.5
40.000
45
6
8.0
10
74199990
0.042
HUGRO 545.50.10
545.50.10
M50x1.5
50.000
55
6
9.0
10
74199990
0.072
HUGRO 545.63.10
545.63.10
M63x1.5
63.000
70
6
10.0
10
74199990
0.115
HUGRO 545.74.10
545.74.10
M75x1.5
75.000
80
6
11.0
5
74199990
0.187
HUGRO 545.06.21
545.06.21
M6x1.0
6.000
9
3
8.0
50
74199990
0.003
HUGRO 545.08.21
545.08.21
M8x1.25
8.000
10
3
10.0
50
74199990
0.003
HUGRO 545.10.21
545.10.21
M10x1.5
10.000
12
3
10.0
50
74199990
0.005
HUGRO 545.15.21
545.15.21
M12x1.5
12.000
14
3
10.0
50
74199990
0.007
HUGRO 545.17.21
545.17.21
M16x1.5
16.000
19
3
10.0
50
74199990
0.011
HUGRO 545.20.21
545.20.21
M20x1.5
20.000
24
3
10.0
25
74199990
0.014
HUGRO 545.25.21
545.25.21
M25x1.5
25.000
28
4
11.0
25
74199990
0.020
HUGRO 545.32.21
545.32.21
M32x1.5
32.000
35
4
13.0
10
74199990
0.036
HUGRO 545.40.21
545.40.21
M40x1.5
40.000
45
6
13.0
10
74199990
0.059
HUGRO 545.50.21
545.50.21
M50x1.5
50.000
55
6
14.0
10
74199990
0.094
HUGRO 545.63.21
545.63.21
M63x1.5
63.000
70
6
15.0
10
74199990
0.146
HUGRO 545.74.21
545.74.21
M75x1.5
75.000
80
6
15.0
5
74199990
0.198
HUGRO 545.07.10
545.07.10
Pg 7
12.500
14
3
5.0
100
74199990
0.004
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Uni-Dicht-S4 - 带公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
圆版不锈钢盲塞 - 不锈钢 1.4305,带 O 形圈和短、长连接螺纹,PG 和公制
Hugro
23.12.2021
锁紧螺母 - 黄铜,带 PG、英寸和公制螺纹
Hugro
23.12.2021
Polystyrol Blindstopfen - Polystyrol
Hugro
23.12.2021
DANAÏS 150 with Manual Handles - 带塑性体或金属座的高性能阀门
KSB
11.04.2024
WAZU-S / EX Metr. - 带公制连接螺纹的不锈钢电缆接头 Ex e
Hugro
20.12.2021
SKINDICHT® SHVE - Cable gland with sealing cone and screen contact
LAPP
15.05.2024
塑料盲塞/螺旋塞 Ex e II
Hugro
23.12.2021
Progress-M (PG/metric) - 带 PG 和公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
带O形圈的六角盲塞
Hugro
23.12.2021
N-..-P-..-MS - 倒钩接头
Festo
26.09.2023
LC01AF_BH_CF_DF - 门锁-圆柱锁
HEFA
29.04.2024
GAUGE - 压力表
AirTAC
19.07.2022
LC01FK-FL - 门锁-把手拉起式-转动式
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表