您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/is_610.prj},{NB=IS610M12025},{REF=IS610M12025},{REFOLD=IS 610 - M 12 x 25},{D=M12},{L=25},{DK=18.0},{K=12},{S=10.0},{NDM=12.000},{P=1.750},{V1=131}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Thread d
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
DK
Diameter dk
[mm]
K
Length k
[mm]
S
Width Across Flats s
[mm]
IS610M03010
IS610M03010
M3
10
5.5
3
2.5
IS610M03012
IS610M03012
M3
12
5.5
3
2.5
IS610M03016
IS610M03016
M3
16
5.5
3
2.5
IS610M03020
IS610M03020
M3
20
5.5
3
2.5
IS610M03025
IS610M03025
M3
25
5.5
3
2.5
IS610M04006
IS610M04006
M4
6
7.0
4
3.0
IS610M04008
IS610M04008
M4
8
7.0
4
3.0
IS610M04010
IS610M04010
M4
10
7.0
4
3.0
IS610M04012
IS610M04012
M4
12
7.0
4
3.0
IS610M04014
IS610M04014
M4
14
7.0
4
3.0
IS610M04016
IS610M04016
M4
16
7.0
4
3.0
IS610M04018
IS610M04018
M4
18
7.0
4
3.0
IS610M04020
IS610M04020
M4
20
7.0
4
3.0
IS610M04022
IS610M04022
M4
22
7.0
4
3.0
IS610M04025
IS610M04025
M4
25
7.0
4
3.0
IS610M04030
IS610M04030
M4
30
7.0
4
3.0
IS610M04035
IS610M04035
M4
35
7.0
4
3.0
IS610M04040
IS610M04040
M4
40
7.0
4
3.0
IS610M05006
IS610M05006
M5
6
8.5
5
4.0
IS610M05010
IS610M05010
M5
10
8.5
5
4.0
IS610M05012
IS610M05012
M5
12
8.5
5
4.0
IS610M05014
IS610M05014
M5
14
8.5
5
4.0
IS610M05016
IS610M05016
M5
16
8.5
5
4.0
IS610M05020
IS610M05020
M5
20
8.5
5
4.0
IS610M05022
IS610M05022
M5
22
8.5
5
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表