您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
JA 准标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
执行元件
相关附属元件
浮动接头
JA 浮动接头/标准型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/related_equipment/floating_joint/ja/ja_option_asmtab.prj},{NB=JA50-16-150(0)},{BORE=50},{THREAD=M16x1.5},{MOUNT=(-) Basic style},{OPTION=},{THREAD2=0},{MR=16.0},{MP=1.500},{A=71.5},{B=22.0},{C=0.0},{D=41.0},{E=7.5},{F=14.0},{G=13.5},{H=27.0},{J=0.0},{K=0.0},{L=0.0},{P=15.0},{T=0.0},{PPATH=assembly/ja_option_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
适合缸径
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹称呼
ⁿ/ₐ
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
JA20-8-100
20
M8x1
(-) 基本型
JAF20-8-100
20
M8x1
(F) 法兰型
JAL20-8-100
20
M8x1
(L) 脚座型
JA25-10-150
25
M10x1.5
(-) 基本型
JAF25-10-150
25
M10x1.5
(F) 法兰型
JAL25-10-150
25
M10x1.5
(L) 脚座型
JA32-10-100
32
M10x1
(-) 基本型
JAF32-10-100
32
M10x1
(F) 法兰型
JAL32-10-100
32
M10x1
(L) 脚座型
JA40-12-125
32/40
M12x1.25
(-) 基本型
JAF40-12-125
32/40
M12x1.25
(F) 法兰型
JAL40-12-125
32/40
M12x1.25
(L) 脚座型
JA40-12-150
40
M12x1.5
(-) 基本型
JAF40-12-150
40
M12x1.5
(F) 法兰型
JAL40-12-150
40
M12x1.5
(L) 脚座型
JA40-12-175
32/40
M12x1.75
(-) 基本型
JAF40-12-175
32/40
M12x1.75
(F) 法兰型
JAL40-12-175
32/40
M12x1.75
(L) 脚座型
JA50-16-150
50
M16x1.5
(-) 基本型
JAF50-16-150
50
M16x1.5
(F) 法兰型
JAL50-16-150
50
M16x1.5
(L) 脚座型
JA63-16-200
50/63
M16x2
(-) 基本型
JAF63-16-200
50/63
M16x2
(F) 法兰型
JAL63-16-200
50/63
M16x2
(L) 脚座型
JA80-20-250
80
M20x2.5
(-) 基本型
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表