您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
Inch-Open type-with the Cage
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Needle Bearings
Shell Type Needle Bearings
Miniature Type
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/shell_type_nb/miniature/inch_open_type_wtc_asmtab.prj},{NB=NSK_J-45},{IDNR=},{VERS=2},{ORDER=J-45},{BLTYP=1},{SD=6.350},{FW=6.350},{FWI=0.2500},{D=11.112},{DI=0.4375},{C=7.92},{CI=0.000},{C2=1},{PKVAL1=5},{PKVAL2=6},{R=0},{CR=1940},{CR2=198},{PMAX=720},{PMAX2=74},{LS=56000},{MASS=2.3},{SC=1},{PPATH=inch_open_type_wtc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ORDER
Order number
ⁿ/ₐ
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
PMAX
Limiting Loads
[N]
LS
Limiting Speeds
[1/min]
MASS
Mass
[g]
JP-23-FV
JP-23-FV
3.175
6.350
4.78
890
320
75000
0.5
JP-2 1/2 3-FV
JP-2 1/2 3-FV
3.969
7.144
4.78
910
320
75000
0.5
JP-33-FV
JP-33-FV
4.762
8.731
4.78
1090
370
75000
0.9
J-36
J-36
4.762
8.731
9.52
2290
970
75000
2.3
JP-44-FV
JP-44-FV
6.350
11.112
6.35
2040
775
56000
1.8
J-45
J-45
6.350
11.112
7.92
1940
720
56000
2.3
J-47
J-47
6.350
11.112
11.13
3300
1430
56000
3.6
J-55
J-55
7.938
12.700
7.92
2300
900
43000
3.0
J-57
J-57
7.938
12.700
11.13
3900
1790
43000
4.1
JH-57
JH-57
7.938
14.288
11.13
4700
1950
45000
5.9
J-65
J-65
9.525
14.288
7.92
2620
1080
36000
3.2
J-68
J-68
9.525
14.288
12.70
5250
2640
36000
5.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表